niskoprofilowe i kompaktowe
wysoka stabilność skrętna
w pełni podparte
szyna twardo-anodowana
pięć rozmiarów montażowych
Końce wału wykonane z chromowanego cynku
Wersja specjalna SLW-AL z końcami wału z anodowanego aluminium na zapytanie
Wersja ze stali nierdzewnej z odpornymi na korozję elementami ze stali (1.4305 lub 1.4571); do wersji ze stali nierdzewnej, wybór materiału łożyska iglidur® J, iglidur® X lub iglidur® A180.
L maks.: |
|
Proszę wybrać rozmiar stolika
Nr kat. | max. | Wał | Maks. Stat. | Maks. Stat. | Końcowy wspornik wałka | Cena jednostki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość skoku {mm} |
Waga [kg] |
Dodatkowy (na 100 mm) [kg] |
Nośność osiowa [N] |
Nośność odśrodkowa [N] |
Materiał | Za bazowe 100 mm |
|||
SLW-16120 | 750 | 1,7 | 0,4 | 1200 | 4600 | na zapytanie | |||
SLW-0630 | 300 | 0,2 | 0,08 | 50 | 200 | z tworzywa sztucznego | 596,46 PLN | ||
SLW-0660 | NEW | 300 | 0,3 | 0,12 | 50 | 200 | na zapytanie | ||
SLW-0630-PL | 300 | 0,2 | 0,08 | 50 | 200 | na zapytanie | |||
SLW-BB-0630-PL | 300 | 0,25 | 0,08 | 100 | 200 | na zapytanie | |||
SLW-1040 | 750 | 0,7 | 0,1 | 700 | 2800 | Odlew ciśnieniowy z cynku | 679,34 PLN | ||
SLW-1080 | 750 | 0,9 | 0,2 | 700 | 2800 | Aluminium | 1 118,36 PLN | ||
SLW-1660 | 750 | 1,5 | 0,3 | 1200 | 4600 | Aluminium | 1 087,55 PLN | ||
SLW-2080 | 1000 | 3 | 0,4 | 1600 | 6400 | Aluminium | 1 247,76 PLN | ||
SLW-10120 | 750 | 1,6 | 0,25 | 700 | 2800 | Aluminium | na zapytanie | ||
SLW-25120 | 1250 | 5,9 | 0,9 | 2500 | 10000 | Aluminium | na zapytanie |
Nr kat. | A -0,3 |
AI** -0,3 |
H | E1 ±0,15 |
E2 ±0,15 |
E3 ±0,15 |
l | hw | f | lt | tk | ts ±0,3 |
tg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-16120 | 166 | 100 | 37 | 146 | 148 | 82 | 150 | 35 | 1,5 | 25 | 15 | 9 | ||
SLW-0630 | 54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 100 | 18 | 1,2 | 20 | 11 | 6,6 | - | |
SLW-0660 | NEW | 85 | 60 | 20 | 71 | 76 | 51 | 100 | 18 | 1,2 | 20 | 11 | 6,2 | - |
SLW-0630-PL | 54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 100 | 18 | 1,2 | 20 | 11 | 6,6 | - | |
SLW-BB-0630-PL | 54 | 60 | 20 | 40 | 45 | 51 | 112 | 18 | 1,2 | 26 | 11 | 6,8 | M8 | |
SLW-1040 | 74 | 69 | 29 | 60 | 60 | 56 | 113 | 24 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | |
SLW-1080 | 108 | 100 | 29 | 94 | 94 | 87 | 144 | 24 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | |
SLW-1660 | 104 | 100 | 37 | 84 | 86 | 82 | 150 | 35 | 1,5 | 25 | 15 | 9 | M10 | |
SLW-2080 | 134 | 150 | 46 | 116 | 116 | 132 | 206 | 44 | 1,5 | 28 | 15 | 8,6 | M10 | |
SLW-10120 | 154 | 100 | 29 | 140 | 140 | 87 | 144 | 24 | 1,5 | 22 | 11 | 6,8 | M8 | |
SLW-25120 | 200 | 150 | 60 | 173 | 173 | 128 | 220 | 55 | 2,5 | 35 | 20 | 13,5 | M16 |
Nr kat. | kt ±0,1 |
s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 Standard |
ha | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLW-16120 | 8,6 | 11 | M8 | 5,5 | 16 | 20 | TR14x3 | ||||
SLW-0630 | 8 | 4,5 | 7 | M4 | 2 | 6 | M8 | 15 | M8 | 9,5 | |
SLW-0660 | NEW | 8 | 4,5 | 7 | M4 | 2 | 6 | TR08x1,5 | 15 | TR08x1,5 | 9,5 |
SLW-0630-PL | 8 | 4,5 | 7 | M4 | 2 | 6 | M8 | 15 | M8 | 9,5 | |
SLW-BB-0630-PL | 8 | 4,5 | 7 | M4 | 2 | 6 | TR08x1,5 | 15 | TR08x1,5 | 9,5 | |
SLW-1040 | 6,4 | 6,6 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2* | 14,5 | |
SLW-1080 | 6,4 | 6,6 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 14,5 | |
SLW-1660 | 8,6 | 6,6 | 11 | M8 | 5,5 | 16 | TR14x4 | 20 | TR14x4 | 18,5 | |
SLW-2080 | 8,6 | 9 | 14 | M8 | 5,5 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 | |
SLW-10120 | 6,4 | 0 | 9,5 | M6 | 4,4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 14,5 | |
SLW-25120 | 12,6 | 11 | 15 | M10 | 5 | 25 | TR24x5 | 26 | 14h9 | 30 |
*TR10x2 weź obrobionych końców wałka
** Na zamówienie dostępne wózki o długości 100, 150, 200 i 250 mm