Nr art. | Rodzaj przewodu | Opcje połączenia | Rodzaj osi | Ilość żył i przekrój nominalny żyły | Średnica zewnętrzna | |
---|---|---|---|---|---|---|
[mm²] | [mm] | |||||
MAT904152118 | AIDA Profinet - RJ-45 | (Gniazdo/Sworzeń) | Przedłużacz osi 7 | (4x0,38)C | 7,0 | Zamów MAT904152118 |
MAT904151684 | AIDA Profinet - RJ-45 | Gniazdo/Gniazdo | Przedłużacz osi 7 | (4x0,38)C | 7,0 | Zamów MAT904151684 |
MAT904152121 | AIDA Profinet - RJ-45 | (Gniazdo/Sworzeń) | Przedłużacz osi 1-6. Oś | (2x(2x0,34))C | 8,5 | Zamów MAT904152121 |
MAT904151687 | AIDA Profinet - RJ-45 | Gniazdo/Gniazdo | Przedłużacz osi 1-6. Oś | (2x(2x0,34))C | 8,5 | Zamów MAT904151687 |
MAT904152119 | AIDA Power | (Gniazdo/Sworzeń) | Przedłużacz osi 7 | 5G2,5 | 10 | Zamów MAT904152119 |
MAT904151685 | AIDA Power | Gniazdo/Gniazdo | Przedłużacz osi 7 | 5G2,5 | 10 | Zamów MAT904151685 |
MAT904152122 | AIDA Power | (Gniazdo/Sworzeń) | Przedłużacz osi 1-6. Oś | 5G2,5 | 10 | Zamów MAT904152122 |
MAT904151688 | AIDA Power | Gniazdo/Gniazdo | Przedłużacz osi 1-6. Oś | 5G2,5 | 10 | Zamów MAT904151688 |
MAT904152120 | AIDA Signal | (Gniazdo/Sworzeń) | Przedłużacz osi 7 | 5x(2x0,5))C | 11 | Zamów MAT904152120 |
MAT904151686 | AIDA Signal | Gniazdo/Gniazdo | Przedłużacz osi 7 | 5x(2x0,5))C | 11 | Zamów MAT904151686 |
MAT904152123 | AIDA Signal | (Gniazdo/Sworzeń) | Przedłużacz osi 1-6. Oś | 5x(2x0,5))C | 11 | Zamów MAT904152123 |
MAT904151689 | AIDA Signal | Gniazdo/Gniazdo | Przedłużacz osi 1-6. Oś | 5x(2x0,5))C | 11 | Zamów MAT904151689 |
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h