Przewody sterownicze chainflex® mają różne dopuszczenia i potwierdzenia w zakresie ich stosowania dla większości wymogów mechanicznych. W zależności od rodzaju, przewody sterownicze są odporne na skręcanie, odpowiednie dla najmniejszych promieni gięcia oraz bardzo niskich temperatur, odporne na promienie UV jak również niepodtrzymujące palenia i bez zawartości halogenu. Dzięki testom w laboratorium igus® z uwzględnieniem milionów cykli w e-prowadnikach, stanowią one gwarancję zabezpieczenia przed awarią.
Ze względu na dużą ilość zamówień, czas dostawy może być dłuższy o 5-8 dni roboczych od podanego. Prosimy o zapoznanie się z naszym potwierdzeniem zamówienia w celu uzyskania konkretnej daty dostawy. W przypadku pilnych, krótkoterminowych potrzeb prosimy o kontakt osobisty, abyśmy mogli zrealizować niezbędny dla Państwa czas dostawy. Swoją osobę kontaktową znajdziesz w górnej części menu pod "Moja osoba do kontaktu", obok wyboru języka/kraju lubtutaj.
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h