MODEL JUŻ NIE PRODUKOWANY
W przypadku nowo planowanych konstrukcji polecamy ulepszone e-prowadniki serii B15 systemu E2 mini
Produkty dotychczasowej serii B15 są dostępne z magazynu w ograniczonych ilościach. Wsparcie produktu oraz zapasy magazynowe są ograniczone od roku 2012.
W przypadku pytań prosimy zwrócić się do Państwa osoby do kontaktu igus®. Dziękujemy za zrozumienie
do serii B15 systemu E2 mini
Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria B15 - prowadnik, otwieranie zatrzaskowe wzdłuż promienia zewnętrznego
Dostępne szerokości wewnętrzne Bi: 15 do 50 mm
Dostępne promienie zgięcia R: 28 do 180 mm
Skok: 30,5 mm/ogniwo = 33 ogniw/m
A=Koniec ruchomy, B=Koniec stały
Rozstaw: 30,5 mm
Liczba ogniw na m: 33
Przesuw: S
Długość prowadnika = S/2 + K