Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

E2 mini – jedno- lub dwuczęściowe – wielkości od małych do średnich

E2 mini to jedno- lub dwuczęściowe e-prowadniki, zalecane do bardzo dynamicznych zastosowań. igus oferuje także liczne akcesoria oraz możliwości montażu. Uaktualnienia do wersji otwieranych są dostępne dla wielu typów. Różne typy są wymienne i mogą również służyć jako zamienniki.
 
► Łatwe w montażu
► Łatwe w demontażu
► Oszczędność miejsca: małe wysokości wewnętrzne i promienie gięcia
► Płynna praca: mały skok zapewnia cichą, płynną pracę


Wewnętrzne wysokości od 18 do 41 mm, model zamknięty.

Gotowe do wysyłki w 24-48 godzin Seria 10

Wysokość wewnętrzna hi: 18 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 15 - 100 mm
Promień gięcia R: 28 - 180 mm
Skok: 30,5 mm

Gotowe do wysyłki w 3 - 4 dni roboczych Seria 11.031

Wysokość wewnętrzna hi: 23 mm
szerokość wewnętrzna Bi: 31 mm
Promień gięcia R: 45 - 70 mm
Skok: 30,5 mm

Gotowe do wysyłki w 3 - 4 dni roboczych Seria 11.080

Wysokość wewnętrzna hi: 28 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 80 mm
Promień gięcia R: 38 mm
Skok: 30,5 mm

Gotowe do wysyłki w 3 - 4 dni roboczych Seria 11.1/11.2

Wysokość wewnętrzna hi: 41 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 15 - 25 mm
Promień gięcia R: 40 - 100 mm
Skok: 30,5 mm


Zamykane zatrzaskowo wzdłuż jednej strony

Gotowe do wysyłki w 3 - 4 dni roboczych Seria 14

Wysokość wewnętrzna hi: 20 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 15 - 50 mm
Promień gięcia R: 28 - 125 mm
Skok: 30,5 mm

Gotowe do wysyłki w 24-48 godzin Seria B15i

Wysokość wewnętrzna hi: 17 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 15 - 100 mm
Promień gięcia R: 38 - 180 mm
Skok: 30,5 mm

Gotowe do wysyłki w 3 - 4 dni roboczych Seria B17i

Wysokość wewnętrzna hi: 32 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 15 - 100 mm
Promień gięcia R: 48 - 125 mm
Skok: 30,5 mm

Gotowe do wysyłki w 3 - 4 dni roboczych Seria F17

Wysokość wewnętrzna hi: 32 mm
Szerokość wewnętrzna Bi: 15 mm
Promień gięcia R: 48 mm
Skok: 30,5 mm


Zamykane zatrzaskowo na zewnątrz jednej strony

Gotowe do wysyłki w 24-48 godzin Serie B15

Wysokość wewnętrzna hi: 17 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 15 - 100 mm
Promień gięcia R: 38 - 180 mm
Skok: 30,5 mm

Gotowe do wysyłki w 3 - 4 dni roboczych Serie B17

Wysokość wewnętrzna hi: 32 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 15 - 100 mm
Promień gięcia R: 48 - 125 mm
Skok: 30,5 mm


Pomoc w wyborze e-chain®

Odpowiednie e-chain® można szybko znaleźć przez wprowadzenie odpowiednich parametrów oraz stosując tabelę porównań.

Instrukcje instalacji

Łączenie i oddzielanie ogniw łańcucha.

Przykłady zastosowania

Zastosowanie w różnych sektorach przemysłu.



Jedno-/dwu-częściowy e-chain®

Mały skok dla cichej pracy

Duża wytrzymałość na rozciąganie

Podwójny system stopdog i duże trzpienie dla długiej żywotności

Zoptymalizowana proporcja masy do stabilności

Łatwy montaż

Podział wnętrza dla przewodów rurowych rozgałęzionych

typowych gałęziach przemysłu oraz zastosowaniach

Konstrukcja maszyn

Systemy przenoszące

Instalacja

Maszyny pakujące

Maszyny włókiennicze

Budowa pojazdów

Maszyny przemysłu drzewnego

Maszyny przemysłu szklarskiego

Budowa maszyn

Ogólna inżynieria mechaniczna


Klasyfikacja ESD

Wersja specjala
Wersje przewodzące elektrycznie ESD dostępne na życzenie

Klasyfikacja UL94-V2

Klasyfikacja
UL94-V2

Cleanroom klasa 1

Pomieszczenie czyste klasa 1
(ISO klasa 3)dla serii 10, przetestowana przez Dryden Engineering Company w Kalifornii


Gotowe do wysyłki w 24-48 godzin
Gotowe do wysyłki w 3 - 4 dni roboczych