1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: HFM-0405-04
- Materiał: iglidur® H
- Kształt: Łożyska kołnierzowe
- Wymiary:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Odpowiednie dla ekstremalnie wysokich prędkości
- Bardzo niska absorpcja wilgoci
- Dobra odporność na zużycie pod wodą
- Bardzo wysoka odporność na media
- Odporne na wysokie obciążenia (>60 N/mm²)
iglidur® H | Odporność na wysokie temperatury i odporność chemiczna
iglidur® H to wzmocniony włóknami materiał termoplastyczny, opracowany specjalnie do zastosowań w warunkach wysokiej wilgotności lub pod wodą. Łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur® H mogą pracować zupełnie bez smarowania; w środowiskach mokrych, gdzie otaczające media działają jako dodatkowy środek smarujący. Możliwość pracy w temperaturach do +200°C. Bardzo niski współczynnik tarcia przy współpracy z wałami hartowanymi.
Typowe zastosowania
Przemysł napojów
Technologia medyczna
Przemysł morski
Przemysł stoczniowy
Więcej zastosowań znajdziesz tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w obudowę. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
iglidur® H to wzmocniony włóknami materiał termoplastyczny, opracowany specjalnie do zastosowań w warunkach wysokiej wilgotności lub pod wodą. Łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur® H mogą pracować zupełnie bez smarowania; w środowiskach mokrych, gdzie otaczające media działają jako dodatkowy środek smarujący. Możliwość pracy w temperaturach do +200°C. Bardzo niski współczynnik tarcia przy współpracy z wałami hartowanymi.
Typowe zastosowania
Przemysł napojów
Technologia medyczna
Przemysł morski
Przemysł stoczniowy
Więcej zastosowań znajdziesz tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w obudowę. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
Nie masz pewności, czy pasuje?