Produkty dla przemysłu stoczniowego

Statek i platforma wiertnicza
  • Suchobieżne i bezobsługowe
  • Stabilne i lżejsze niż stal
  • Odporność na korozję, wodę morską, chemikalia i promieniowanie UV
  • Odpowiednie do użytku w ekstremalnych temperaturach
  • Łatwe w instalacji, elastyczne, modułowe
  • Przewidywalna żywotność

igus® Produkty dla przemysłu stoczniowego

e-prowadnik E4.1

e-chain® E4.1

  • Wytrzymały i lekki
  • Modułowa konstrukcja
  • Trwały i cichy
  • Prosta praca i szybki montaż
  • Bardzo wysoka sztywność
Przewody chainflex

Zespoły kablowe

  • Przetestowane zgodnie z odpowiednimi normami branżowymi
  • Gotowe do podłączenia kable ze złączami branżowymi
  • Laboratorium testowe o powierzchni 2 750 m²
readychains

Gotowy do instalacji, wstępnie zmontowany zasilacz

  • 95% krótszy czas montażu
  • Krótszy czas montażu
  • Niższe koszty produkcji
  • Minimalizacja kosztów logistycznych
Moduły obrotowe

Dla szybko obracających się aplikacji

Technologia twisterchain®

Wytrzymały, cichy, do dużych obciążeń

twisterband HD

Obroty do 7000°

drylin W ES

Modułowy system liniowy

Łożysko ślizgowe igutex TX1— do najbardziej wymagających zastosowań

Dla szczególnie wysokich obciążeń

iglidur® PRT

Bezobsługowy i łatwy w instalacji

Z powodzeniem stosowany przez naszych klientów

Meyer Werft GmbH w Papenburgu
Statek z niebieskimi skrzydłami bound4blue
łańcuch energetyczny w chowanych napędach morskich

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa