1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: QFM-0608-03
- Materiał: iglidur® Q
- Kształt: Łożyska kołnierzowe
- Wymiary:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 3 mm
- b2 1 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Bardzo dobra odporność na zużycie w średnich temperaturach
- Odpowiednie dla wysokich prędkości
- Doskonały współczynnik tarcia
- Odporne na wysokie obciążenia (>60 N/mm²)
iglidur® Q | Do dużych obciążeń — Odporne na zużycie na wielu wałach
Łożyska iglidur® Q zostały opracowane specjalnie do wyjątkowo dużych obciążeń. iglidur® Q zalicza się do materiałów iglidur®, które wykazują najlepszą odporność
na znaczny wzrost temperatury spowodowanej tarciem, aż do maksymalnej temperatury zastosowania materiału. Od obciążeń promieniowych 25 MPa, deklasuje on nawet łożyska wykonane z odpornego na ścieranie materiału iglidur® W300. Odpowiednio dobrane smary stałe zintegrowane z materiałem powodują, że bezobsługowa praca na sucho jest możliwa w całym zakresie obciążeń.
Typowe zastosowania
Rolnictwo
Maszyny budowlane
Inżynieria transportu publicznego
Więcej zastosowań znajdziesz tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
Łożyska iglidur® Q zostały opracowane specjalnie do wyjątkowo dużych obciążeń. iglidur® Q zalicza się do materiałów iglidur®, które wykazują najlepszą odporność
na znaczny wzrost temperatury spowodowanej tarciem, aż do maksymalnej temperatury zastosowania materiału. Od obciążeń promieniowych 25 MPa, deklasuje on nawet łożyska wykonane z odpornego na ścieranie materiału iglidur® W300. Odpowiednio dobrane smary stałe zintegrowane z materiałem powodują, że bezobsługowa praca na sucho jest możliwa w całym zakresie obciążeń.
Typowe zastosowania
Rolnictwo
Maszyny budowlane
Inżynieria transportu publicznego
Więcej zastosowań znajdziesz tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
Nie masz pewności, czy pasuje?