iglidur® UW, łożysko kołnierzowe, mm — UWFM

Podwodny długodystansowiec — do szybkiego ruchu obrotowego pod wodą

iglidur® UW, łożysko kołnierzowe, mm — UWFM
iglidur® UW, łożysko kołnierzowe, mm — UWFM drawing
1 od 2
iglidur® UW, łożysko kołnierzowe, mm — UWFM
iglidur® UW, łożysko kołnierzowe, mm — UWFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: UWFM-0304-05
  • Materiał: iglidur® UW
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Doskonała odporność na zużycie pod wodą
  • Wysoka odporność na media
iglidur® UW | Podwodny maratończyk, zapewniający szybki obrót pod wodą
Najlepsze łożysko ślizgowe iglidur® do zastosowań podwodnych. Niezwykle wysoka odporność na zużycie w zastosowaniach pod wodą, przetestowane właściwości oraz bezobsługowa praca. Pierwszy wybór dla zastosowań z pompami.

Typowe zastosowania

Technologia płynów

Więcej zastosowań znajdziesz tutaj:
Rozwiązania przemysłowe

 
Kiedy stosować?
  • Dla zastosowań pod wodą i w płynnych mediach
  • Do małych obciążeń
  • Do wysokich prędkości obrotowych
  • Dla bardzo dużej odporności na zużycie przy ciągłej pracy i smarowaniu czynnikiem
Kiedy nie stosować?
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt

Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania

Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa