iglidur® UW500, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm

  • Do gorących płynów oaz szybkich i stałych ruchów
  • Do zastosowań pod wodą i przy wysokich temperaturach
  • Dla szybkich i stałych ruchów
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
Opis produktu
iglidur® UW500 | Do zastosowań wiążących się z pracą w gorących ośrodkach ciekłych oraz ciągłymi szybkimi ruchami
 
  • Do zastosowań pod wodą przy wysokich temperaturach
  • Do zastosowań wiążących się z ciągłymi, szybkimi ruchami
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
iglidur® UW500 opracowano z myślą o zastosowaniach podwodnych przy temperaturach do +250 °C. Dodatkowo, te łożyska z kołnierzem mogą pracować zanurzone w substancjach chemicznych, które działają jako smar.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Przemysł motoryzacyjny
Przemysł szklarski
Przemysł spożywczy
Obrabiarki
Maszyny ciężkie / Budowa maszyn
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy używać?
  • Gdy łożyska muszą pracować w ośrodkach ciekłych
  • Dla dużych prędkości
  • Do wysokich temperatur
  • Gdy niezbędna jest wysoka odporność na działanie substancji chemicznych
Kiedy nie stosować?
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania 
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody pomiaru
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - montaż, sklejanie, obróbka
 
Certyfikaty oraz normy
Zgodne z wymogami RoHS
Zgodnie z dyrektywą 2011/65/EU (RoHS 2)
Dane techniczne
Akcesoria do kompletu
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
Terminy "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" i "xiros" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH w Republice Federalnej Niemiec oraz, w stosownych przypadkach, w niektórych innych krajach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.