iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM

High resistance to temperature and chemicals

iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM drawing
iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM
1 od 2
iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM drawing
iglidur® H, flange bearing, mm - ECOHFM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: ECO-HFM-0608-06
  • Materiał: iglidur® ECO-H
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Suitable for extremely high speeds
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
MATERIALS.ECO-H_DESCRIPTION
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976