1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: GFM-0304-02
- Materiał: iglidur® G
- Kształt: Łożyska kołnierzowe
- Wymiary:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 2 mm
- b2 0.5 mm
- Więcej iglidur® G części
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Doskonały współczynnik tarcia
- Odporne na nacisk krawędziowy
- Odporne na wstrząsy i uderzenia
- Szczególnie odporne na zabrudzenia i kurz
- Odporne na wysokie obciążenia (>60 N/mm²)
- Odporny na pleśń zgodnie z DIN EN ISO 846
- Zachowanie zamgławiające zgodnie z DIN 75201-B
Ponad 250 000 producentów na całym świecie korzysta z w 100% bezsmarowych i bezobsługowych polimerowych łożysk iglidur®.
https://www.igus.eu/info/plain-bearings
iglidur® G | Wszechstronny
Najróżniejsze wymagania spełniają łożyska ślizgowe iglidur® G. Dlatego materiał ten słusznie nazywany jest uniwersalnym. Typowe warunki obejmują średnie do wysokich obciążeń, średnie prędkości ślizgowe oraz średnie temperatury. iglidur® G to prawdziwy dziesięcioboista wśród materiałów iglidur®. Wyróżnia się znakomitymi parametrami we wszystkich dziedzinach technicznych i jest klasycznym produktem uniwersalnym, przede wszystkim pod względem ogólnych specyfikacji mechanicznych, termicznych i trybologicznych.
Typowe zastosowania
Rolnictwo
Motoryzacja
Maszyny budowlane
Obrabiarki
Fitness i sport
Więcej zastosowań znajdziesz tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
https://www.igus.eu/info/plain-bearings
iglidur® G | Wszechstronny
Najróżniejsze wymagania spełniają łożyska ślizgowe iglidur® G. Dlatego materiał ten słusznie nazywany jest uniwersalnym. Typowe warunki obejmują średnie do wysokich obciążeń, średnie prędkości ślizgowe oraz średnie temperatury. iglidur® G to prawdziwy dziesięcioboista wśród materiałów iglidur®. Wyróżnia się znakomitymi parametrami we wszystkich dziedzinach technicznych i jest klasycznym produktem uniwersalnym, przede wszystkim pod względem ogólnych specyfikacji mechanicznych, termicznych i trybologicznych.
Typowe zastosowania
Rolnictwo
Motoryzacja
Maszyny budowlane
Obrabiarki
Fitness i sport
Więcej zastosowań znajdziesz tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
Nie masz pewności, czy pasuje?