1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: GLWFI-0304-06
- Materiał: iglidur® GLW
- Kształt: Łożyska kołnierzowe
- Wymiary:
- d1 0.1875 in
- d2 0.25 in
- d3 0.375 in
- b1 0.375 in
- b2 0.032 in
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Odporne na wstrząsy i uderzenia
- Odporne na brud i pył
- Odporne na wysokie obciążenia (>60 N/mm²)
- Zachowanie zamgławiające zgodnie z DIN 75201-B
- Ekonomiczny materiał do produkcji wielkoseryjnej
iglidur® GLW | Niedrogi materiał do produkcji wielkoseryjnej
Dzięki łożyskom ślizgowym wykonanym z materiału iglidur® GLW możemy zaoferować naszym klientom alternatywę dla iglidur® G w zastosowaniach wielkoseryjnych. Łożyska ślizgowe iglidur® GLW, charakteryzujące się podobnymi właściwościami mechanicznymi jak iglidur® G, są zalecane przede wszystkim do obciążeń statycznych. W tych zastosowaniach, w których właściwości materiałów iglidur® G nie mają aż tak dużego znaczenia, iglidur® GLW stanowi opłacalną alternatywę.
Typowe zastosowania
Motoryzacja
Obrabiarki
Robotyka
Więcej zastosowań znajdziesz tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
Dzięki łożyskom ślizgowym wykonanym z materiału iglidur® GLW możemy zaoferować naszym klientom alternatywę dla iglidur® G w zastosowaniach wielkoseryjnych. Łożyska ślizgowe iglidur® GLW, charakteryzujące się podobnymi właściwościami mechanicznymi jak iglidur® G, są zalecane przede wszystkim do obciążeń statycznych. W tych zastosowaniach, w których właściwości materiałów iglidur® G nie mają aż tak dużego znaczenia, iglidur® GLW stanowi opłacalną alternatywę.
Typowe zastosowania
Motoryzacja
Obrabiarki
Robotyka
Więcej zastosowań znajdziesz tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
Nie masz pewności, czy pasuje?