Ramię robota obok konfiguratora wyposażenia robota na pomarańczowym tle.

Wieloosiowy e-prowadnik dla robotów - triflex® R

Sklep

Karta zakupowa triflex R z pomarańczowym symbolem produktu i koszyka.

Informacje o produkcie

Informacje o triflex R z lupą i symbolem informacji.

Serwis, filmy, porady...

2 Konfiguratory

Konfigurator triflex R z ramieniem robota i prowadnikiem kablowym do prowadzenia 3D.

Przegląd nowych produktów

Przejdź do innowacji

Bezpłatna próbka tulei TRC i TRE

System ochrony przewodów igus triflex R TRE TRC w trzech ujęciach.
  • Przekonajcie się sami o jakości produktu
  • Etui dostarcza dodatkowych informacji o produkcie, które mogą nie być rozpoznawalne na pierwszy rzut oka.
  • 5 ogniw prowadnika TRE.50.080.0.B
  • 4 ogniwa prowadnika TRC.50.080.0
  • 1 uchwyt montażowy z mocowaniem przewodów TR.50.01

Zasilanie dla robotów SCARA

Scara Cable Solution na robocie SCARA w hali produkcyjnej z detalem prowadzenia kabli.

Rozwiązanie przewodowe SCARA

  • Nominalna szerokość węża 29 mm (wewnątrz)
  • Rozmiar 23 i 36 mm na etapie planowania
  • Szkielet do prowadzenia przewodów w robotach SCARA
  • Łatwa modernizacja
  • Montaż obrotowy
  • Zwiększa żywotność peszli stosowanych w robotach SCARA.
Clean SCARA Cable Solution na robocie SCARA w pomieszczeniu czystym z powiększonym detalem węża.

Rozwiązanie przewodowe SCARA

  • Odpowiednie do pomieszczeń czystych zgodnie z certyfikatem IPA ISO klasy 2
  • Bezpieczniejsze prowadzenie przewodów i węży w pomieszczeniach czystych
  • e-skin® soft jest łatwy do wypełnienia
  • Wszystkie komponenty mogą być indywidualnie wymieniane w ramach modernizacji
  • Montaż obrotowy
  • W laboratorium testowym pomieszczeń czystych igus® przeprowadzono ponad 2 000 000 cykli testowych.

Obszary zastosowań + przykłady zastosowań od naszych klientów

Zautomatyzowana linia robotów do produkcji zbiorników paliwa w hali fabrycznej.

Pozostałe produkty z zakresu robotyki

TRX rewolucjonizuje zasilanie robotów

  • TRX uzupełnia funkcje serii triflex® R i teraz czynije również teleskopowymi.
  • Dzięki opatentowanemu rodzajowi, ogniwa prowadnika TRX umożliwiają kompensację długości do 36% względem siebie, bez utraty wzajemnego połączenia lub odporności na skręcanie.
  • Gumowa opaska wewnątrz TRX zawsze przywraca ogniwa prowadnika do punktu początkowego, a siłę odciągu można regulować za pomocągumowej opaski.
  • Redukcja masy nawet o 83% w porównaniu do rozwiązania z systemem odciągu (RSP).
  • Studium projektowe TRX jest obecnie w 100% kompatybilne z TRE.60.087.0.B, a inne rozmiary prowadników będą dostępne w przyszłości.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Jakub Lachowski
Jakub Lachowski

Manager Produktu triflex® i robotyka

+48 606 857 583Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa