iglidur® Z, podkładka oporowa, mm — ZTM

Wyjątkowo długa żywotność w ekstremalnych warunkach

iglidur® Z, podkładka oporowa, mm — ZTM
iglidur® Z, podkładka oporowa, mm — ZTM drawing
1 od 2
iglidur® Z, podkładka oporowa, mm — ZTM
iglidur® Z, podkładka oporowa, mm — ZTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: ZTM-1430-015
  • Materiał: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Części wykonane z materiału iglidur® Z podlegają ograniczeniom eksportowym. Odpowiedni formularz zostanie wysłany po otrzymaniu zamówienia.
  • Kształt: Podkładki oporowe
  • Wymiary:
    • d1 14 mm
    • d2 30 mm
    • d4 25 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Więcej iglidur® Z części
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Niezwykle długa żywotność w ekstremalnych warunkach, odporność na zużycie oraz uderzenia nawet przy wysokich obciążeniach i temperaturach
  • Doskonała wytrzymałość na zużycie, w szczególności przy dużych obciążeniach
  • Wysoka odporność termiczna
  • Do ekstremalnych obciążeń
iglidur® Z — Niezwykle długa żywotność w ekstremalnych warunkach — Odporność na zużycie i uderzenia nawet przy dużych obciążeniach i wysokich temperaturach
 
  • Doskonała odporność na zużycie, szczególnie przy wysokich obciążeniach
  • Wysoka odporność termiczna
  • Do ekstremalnych obciążeń
  • Do wysokich prędkości powierzchniowych
  • Odporne na obciążenia krawędziowe
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy zakres dostępny z magazynu
Niezwykle wysoka wytrzymałość na ściskanie w połączeniu z wysoką elastycznością sprawia, że łożyska iglidur® Z wykazują swoje wyjątkowe specyfikacje w połączeniu z miękkimi wałami, naciskami krawędziowymi oraz uderzeniami. Łożyska te nadają się również do pracy w temperaturach do +250 °C.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Maszyny budowlane
Przemysł szklarski
Lotnictwo
Obrabiarki
Przemysł tekstylny
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy stosować?
  • W przypadku ciągłej ekspozycji na temperatury do +250 °C w trybie długotrwałym lub do +310 °C w trybie krótkotrwałym
  • Gdy wymagana jest wysoka odporność na zużycie, zwłaszcza przy dużych obciążeniach promieniowych
  • Do wysokich prędkości powierzchniowych
  • Gdy występują obciążenia krawędziowe w połączeniu z silnymi naciskami powierzchniowymi
Kiedy nie stosować?
Skorzystaj z naszych opcji filtrowania, aby znaleźć odpowiedni produkt 
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa