iglidur® W300, tuleja ślizgowa, mm

Klasyczny długodystansowiec, o wysokiej odporności na zużycie, do zastosowania z (praktycznie) wszystkimi rodzajami wałków

iglidur® W300, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® W300, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® W300, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® W300, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: WSM-0203-03
  • Materiał: iglidur® W300
  • Forma: Sklep z łożyskami ślizgowymi
  • Wymiary:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • b1 3 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Klasyczny długodystansowiec, o wysokiej odporności na zużycie, do zastosowania z (praktycznie) wszystkimi rodzajami wałków
  • Gdy potrzebna jest wyjątkowo długa żywotność
  • Niski współczynnik tarcia
  • Ekstremalnie duża odporność na zużycie
iglidur® W300 | Klasyczny długodystansowiec, wysoka odporność na zużycie przy współpracy z (niemal) wszystkimi rodzajami wałów
 
  • Ponad 400 wymiarów dostępnych bezpośrednio z magazynu
  • Gdy potrzebna jest wyjątkowo długa żywotność
  • Niski współczynnik tarcia
  • Niezwykle wysoka odporność na zużycie
  • Odpowiednie również do wałków wykonanych z miękkich materiałów
  • Odporne na brud
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
iglidur® W300 charakteryzuje się doskonałą odpornością na zużycie nawet w trudnym środowisku pracy lub w zastosowaniu z chropowatymi wałkami. Materiał ten charakteryzuje się najwyższą odpornością na wpływ tych czynników zewnętrznych ze wszystkich materiałów iglidur®.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Vending machinery
Printing industry

Wood industry
Machine tools
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Gdy pożądana jest wyjątkowo długa żywotność
  • Gdy potrzebne są niskie współczynniki tarcia i wysoka odporność na zużycie
  • W przypadku współpracy z wałami ze stali nierdzewnej 304
  • W przypadku współpracy ze szczególnie chropowatymi wałami lub pracy w ośrodku ściernym
  • Odporne na brud
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?