Czyste, płynnie działające komponenty do technologii druku

Technologia w górę i koszty w dół dzięki motion plastics do przemysłu drukarskiego

Zalety naszych produktów

  • Bezsmarowe, niekorodujące i bezobsługowe do użytku 24/7
  • Niewrażliwe na proszek pod ciśnieniem i pył papierowy
  • Tłumienie drgań i cicha praca
  • Oszczędność miejsca i masy
  • Dostępne z magazynu
  • Opłacalne
  • Kompletny system lub poszczególne komponenty od wielkości partii 1
  • Szybka dostawa i łatwy montaż
  • Długa, przewidywalna żywotność
Duże drukarki

Najlepsze produkty do technologii druku

e-prowadnik E6.1

Prowadnik kablowy E6.1

  • Wyjątkowo niski poziom hałasu i wibracji
  • Niezmiennie wysoka precyzja i dynamika
  • Gładkie, przyjazne dla przewodów wnętrze
Przewód chainflex CF9

Przewód sterowniczy chainflex CF9

  • Do najwyższych obciążeń
  • Wysoce odporny na zginanie płaszcz zewnętrzny TPE
  • 4 lata gwarancji
Prowadnica liniowa drylin W

Prowadnica liniowa drylin W

  • Wysoka sztywność
  • Niewrażliwa na zabrudzenia dzięki pracy na sucho
  • Prosty montaż, nie wymaga konserwacji
Łożyska ślizgowe iglidur G z lub bez kołnierza

Łożysko ślizgowe iglidur G

  • Wysoka odporność na zużycie
  • Niewrażliwe na kurz i brud
  • Opłacalne
Polimerowe łożysko kulkowe xiros

Polimerowe łożyska kulkowe xiros

  • Do 40% bardziej ekonomiczne niż łożyska metalowe
  • W 100% bezsmarowe
  • Odporność na temperaturę od -40 do +80°C
Łożyska stojakowe igubal

Łożysko sferyczne igubal

  • Do 80% lżejsze niż łożyska metalowe
  • Niskie tarcie podczas pracy na sucho
  • Odporność na kurz i brud

Historie sukcesu

Bezobsługowa technologia napędowa zapewnia długotrwałe pozycjonowanie głowic drukujących w firmie Elried

System znakowania Elried

Robot piszący odręcznie działa precyzyjnie, cicho i bezawaryjnie dzięki komponentom dry-tech

Robot do pisania odręcznego od Spline

Czysta precyzja w maszynach składających z bezsmarowymi komponentami łożyskowymi

Składarka firmy Bacciottini

Prowadnik kablowy o niskim poziomie wibracji zapewniający wysoką jakość druku w drukarkach wielkoformatowych

Drukarka wielkoformatowa

Prowadniki przewodów zapewniające niezawodne dostarczanie mediów do drukarek wielkoformatowych

System podawania materiałów Heleva

Rolki prowadzące z łożyskami kulkowymi xiros, 100% bez smarów

Rolki prowadzące z łożyskami kulkowymi xiros w drukarkach z samoprzylepną uszczelką

Bezobsługowa technologia śrub pociągowych w skanerach książek

Skaner książek

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa