1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: JVFL-10
- Materiał: iglidur® J
- Kształt: Łożyska z kołnierzem z dwoma otworami, wstępnie naprężone
- Wymiary:
- d1 10 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Wysoka odporność na zużycie
- Odporność na kurz i brud
- Ekonomiczne
iglidur® J — bezobsługowe łożysko kołnierzowe z dwoma otworami
Dzięki tej konstrukcji możliwe jest stosowanie wysokowydajnych łożysk ślizgowych iglidur® w miejscach, w których nie można zachować zalecanych tolerancji otworów oprawy. Dzięki konstrukcji łożyska możliwe jest przenoszenie dużych obciążeń, przy czym wymagania dotyczące precyzji obudowy są minimalne.
Łożysko iglidur® J z kołnierzem dwuotworowym spełnia niezwykle szeroki zakres różnych wymagań. Materiał ten jest prawdziwie "uniwersalny" i sprawdza się w szerokim spektrum zastosowań. Typowe warunki obejmują średnie do wysokich obciążeń, średnie prędkości ślizgowe oraz średnie temperatury. iglidur® J to prawdziwy dziesięcioboista wśród materiałów iglidur®. Sprawuje się znakomicie we wszystkich dyscyplinach technicznych i jest klasycznym wszechstronnym rozwiązaniem, przede wszystkim pod względem ogólnych, mechanicznych, termicznych i trybologicznych parametrów.
Montaż
W zależności od obciążeń rozważa się różne metody mocowania. W przypadku niewielkich obciążeń promieniowych wystarczy zamontować łożyska kołnierzowe iglidur® na jednej powierzchni za pomocą zaledwie dwóch śrub. Przy wyższych obciążeniach promieniowych zaleca się umieszczenie łożyska kołnierzowego iglidur® w otworze po wzmocnionej stronie w kierunku obciążenia. W przypadku tego otworu dopuszczalne są duże odchylenia, ponieważ służy on wyłącznie jako dodatkowe podparcie dla łożyska kołnierzowego iglidur®. Aby uzyskać wyższe obciążenia promieniowe w łożyskach, łożysko kołnierzowe iglidur® może być wciśnięte w zalecany otwór oprawy przy tolerancjach H. Dodatkowe śruby zapewniają prawidłowe osadzenie łożyska w obudowie. Do montażu bezobsługowych łożysk kołnierzowych iglidur® nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia ani sprzęt. Nawet wyrównanie łożysk na wałach wyposażonych w wiele łożysk jest łatwe podczas montażu.
Dzięki tej konstrukcji możliwe jest stosowanie wysokowydajnych łożysk ślizgowych iglidur® w miejscach, w których nie można zachować zalecanych tolerancji otworów oprawy. Dzięki konstrukcji łożyska możliwe jest przenoszenie dużych obciążeń, przy czym wymagania dotyczące precyzji obudowy są minimalne.
Łożysko iglidur® J z kołnierzem dwuotworowym spełnia niezwykle szeroki zakres różnych wymagań. Materiał ten jest prawdziwie "uniwersalny" i sprawdza się w szerokim spektrum zastosowań. Typowe warunki obejmują średnie do wysokich obciążeń, średnie prędkości ślizgowe oraz średnie temperatury. iglidur® J to prawdziwy dziesięcioboista wśród materiałów iglidur®. Sprawuje się znakomicie we wszystkich dyscyplinach technicznych i jest klasycznym wszechstronnym rozwiązaniem, przede wszystkim pod względem ogólnych, mechanicznych, termicznych i trybologicznych parametrów.
- Bardzo dobra odporność na zużycie
- Lekkie
- Bezsmarowość
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
|
Montaż
W zależności od obciążeń rozważa się różne metody mocowania. W przypadku niewielkich obciążeń promieniowych wystarczy zamontować łożyska kołnierzowe iglidur® na jednej powierzchni za pomocą zaledwie dwóch śrub. Przy wyższych obciążeniach promieniowych zaleca się umieszczenie łożyska kołnierzowego iglidur® w otworze po wzmocnionej stronie w kierunku obciążenia. W przypadku tego otworu dopuszczalne są duże odchylenia, ponieważ służy on wyłącznie jako dodatkowe podparcie dla łożyska kołnierzowego iglidur®. Aby uzyskać wyższe obciążenia promieniowe w łożyskach, łożysko kołnierzowe iglidur® może być wciśnięte w zalecany otwór oprawy przy tolerancjach H. Dodatkowe śruby zapewniają prawidłowe osadzenie łożyska w obudowie. Do montażu bezobsługowych łożysk kołnierzowych iglidur® nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia ani sprzęt. Nawet wyrównanie łożysk na wałach wyposażonych w wiele łożysk jest łatwe podczas montażu.
Nie masz pewności, czy pasuje?