Zmień język :
Wprowadzając dane geometrii, można znaleźć odpowiednie łożyska ślizgowe lub indywidualnie skonfigurować je jako części specjalne.
Uwaga: Bez pełnych danych geometrii wyszukiwanie odbywa się tylko w częściach katalogu. Części specjalne i ich żywotność można obliczyć i wyświetlić dopiero po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych geometrii.
4 części katalogowe | 0 części specjalne
Materiał igus-icon-arrow-table-sorting | Wymiary (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Czas dostawy / Żywotność igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / szt. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Formowanie wtryskowe | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 6 Dni / 60 288 h | 7,96 PLN | |||
| iglidur® J Formowanie wtryskowe | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 6 Dni / 53 481 h | 8,95 PLN | |||
| iglidur® J Formowanie wtryskowe | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 6 Dni / 49 737 h | 9,83 PLN | |||
| iglidur® J Formowanie wtryskowe | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 6 Dni / 82 894 h | 10,61 PLN | |||

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem