iglidur® J, dwuotworowe łożysko kołnierzowe z naprężeniem wstępnym, mm

Wszechstronne z doskonałym stosunkiem ceny do wydajności

iglidur® J, dwuotworowe łożysko kołnierzowe z naprężeniem wstępnym, mm
iglidur® J, dwuotworowe łożysko kołnierzowe z naprężeniem wstępnym, mm drawing
1 od 2
iglidur® J, dwuotworowe łożysko kołnierzowe z naprężeniem wstępnym, mm
iglidur® J, dwuotworowe łożysko kołnierzowe z naprężeniem wstępnym, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: JVFL-10
  • Materiał: iglidur® J
  • Kształt: Łożyska z kołnierzem z dwoma otworami, wstępnie naprężone
  • Wymiary:
    • d1 10 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Odporność na kurz i brud
  • Ekonomiczne
iglidur® J — bezobsługowe łożysko kołnierzowe z dwoma otworami
 
Dzięki tej konstrukcji możliwe jest stosowanie wysokowydajnych łożysk ślizgowych iglidur® w miejscach, w których nie można zachować zalecanych tolerancji otworów oprawy. Dzięki konstrukcji łożyska możliwe jest przenoszenie dużych obciążeń, przy czym wymagania dotyczące precyzji obudowy są minimalne.
 
Łożysko iglidur® J z kołnierzem dwuotworowym spełnia niezwykle szeroki zakres różnych wymagań. Materiał ten jest prawdziwie "uniwersalny" i sprawdza się w szerokim spektrum zastosowań. Typowe warunki obejmują średnie do wysokich obciążeń, średnie prędkości ślizgowe oraz średnie temperatury. iglidur® J to prawdziwy dziesięcioboista wśród materiałów iglidur®. Sprawuje się znakomicie we wszystkich dyscyplinach technicznych i jest klasycznym wszechstronnym rozwiązaniem, przede wszystkim pod względem ogólnych, mechanicznych, termicznych i trybologicznych parametrów.
  • Bardzo dobra odporność na zużycie
  • Lekkie
  • Bezsmarowość
 
Kiedy stosować?
  • Gdy wymagane jest przykręcane łożysko kołnierzowe
  • Gdy zastosowanie łożyska klipsowego nie wystarcza jako przelot płytowy
  • W przypadku występowania wyjątkowo wysokich tolerancji pochłaniania
  • Gdy dopasowanie łożyska na wcisk nie jest wystarczające, aby zabezpieczyć łożysko na osi
Kiedy nie stosować?
  • Gdy konieczne jest dodatkowe wyrównanie kątowe
  • Gdy połączenie śrubowe nie jest możliwe
  • Gdy wymagana jest duża długość prowadzenia
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania

Montaż
 
W zależności od obciążeń rozważa się różne metody mocowania. W przypadku niewielkich obciążeń promieniowych wystarczy zamontować łożyska kołnierzowe iglidur® na jednej powierzchni za pomocą zaledwie dwóch śrub. Przy wyższych obciążeniach promieniowych zaleca się umieszczenie łożyska kołnierzowego iglidur® w otworze po wzmocnionej stronie w kierunku obciążenia. W przypadku tego otworu dopuszczalne są duże odchylenia, ponieważ służy on wyłącznie jako dodatkowe podparcie dla łożyska kołnierzowego iglidur®. Aby uzyskać wyższe obciążenia promieniowe w łożyskach, łożysko kołnierzowe iglidur® może być wciśnięte w zalecany otwór oprawy przy tolerancjach H. Dodatkowe śruby zapewniają prawidłowe osadzenie łożyska w obudowie. Do montażu bezobsługowych łożysk kołnierzowych iglidur® nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia ani sprzęt. Nawet wyrównanie łożysk na wałach wyposażonych w wiele łożysk jest łatwe podczas montażu.
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa