iglidur® G, łożysko kołnierzowe, mm — GFM

Wszechstronny, klasyczny model o doskonałym stosunku ceny do wydajności

iglidur® G, łożysko kołnierzowe, mm — GFM
iglidur® G, łożysko kołnierzowe, mm — GFM drawing
1 od 2
iglidur® G, łożysko kołnierzowe, mm — GFM
iglidur® G, łożysko kołnierzowe, mm — GFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: GFM-6065-07
  • Materiał: iglidur® G
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 60 mm
    • d2 65 mm
    • d3 73 mm
    • b1 7 mm
    • b2 2 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Odporne na nacisk krawędziowy
  • Odporne na wstrząsy i uderzenia
  • Szczególnie odporne na zabrudzenia i kurz
  • Odporne na wysokie obciążenia (>60 N/mm²)
  • Odporny na pleśń zgodnie z DIN EN ISO 846
  • Zachowanie zamgławiające zgodnie z DIN 75201-B
Ponad 250 000 producentów na całym świecie korzysta z w 100% bezsmarowych i bezobsługowych polimerowych łożysk iglidur®. 
https://www.igus.eu/info/plain-bearings

iglidur® G | Wszechstronny
Najróżniejsze wymagania spełniają łożyska ślizgowe iglidur® G. Dlatego materiał ten słusznie nazywany jest uniwersalnym. Typowe warunki obejmują średnie do wysokich obciążeń, średnie prędkości ślizgowe oraz średnie temperatury. iglidur® G to prawdziwy dziesięcioboista wśród materiałów iglidur®. Wyróżnia się znakomitymi parametrami we wszystkich dziedzinach technicznych i jest klasycznym produktem uniwersalnym, przede wszystkim pod względem ogólnych specyfikacji mechanicznych, termicznych i trybologicznych.

Typowe zastosowania

Rolnictwo
Motoryzacja
Maszyny budowlane
Obrabiarki
Fitness i sport

Więcej zastosowań znajdziesz tutaj:
Rozwiązania przemysłowe

 
Kiedy stosować?
  • Gdy wymagane jest łożysko ekonomiczne oraz uniwersalne
  • Dla niskich i średnich prędkości powierzchniowych
  • Kiedy to samo łożysko musi współpracować z różnymi materiałami wałka
  • Do ruchów wahliwych i obrotowych
Kiedy nie stosować?
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt

Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania

Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa