iglidur® J, łożysko kołnierzowe, mm — JFM

Uniwersalny długodystansowiec, bardzo odporny na zużycie na (praktycznie) wszystkich wałkach z bardzo niskim współczynnikiem tarcia

iglidur® J, łożysko kołnierzowe, mm — JFM
iglidur® J, łożysko kołnierzowe, mm — JFM drawing
1 od 2
iglidur® J, łożysko kołnierzowe, mm — JFM
iglidur® J, łożysko kołnierzowe, mm — JFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: JFM-2023-21
  • Materiał: iglidur® J
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • d3 30 mm
    • b1 21.5 mm
    • b2 1.5 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Doskonała odporność na zużycie w temperaturze pokojowej
  • Bardzo dobra odporność na zużycie w średnich temperaturach
  • Doskonałe współczynniki tarcia
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Wysoka odporność na media
  • Odporne na nacisk krawędziowy
  • Odporne na wstrząsy i uderzenia
  • Odporne na brud i pył
  • Odporny na pleśń zgodnie z DIN EN ISO 846
iglidur® J | Wszechstronny maratończyk
Łożyska ślizgowe iglidur® J z kołnierzem charakteryzują się przede wszystkim najniższymi współczynnikami tarcia w trybie pracy na sucho oraz bardzo niską skłonnością do zjawiska „stick-slip”. Ze względu na maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy na poziomie 35 MPa, łożyska ślizgowe iglidur® J nie są odpowiednie w przypadku bardzo dużych obciążeń.

Typowe zastosowania

Automaty vendingowe
Przemysł poligraficzny
Przemysł napojów
Lotnictwo
Pomieszczenie czyste

Więcej przykładów zastosowań można znaleźć tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
 
Kiedy stosować?
  • Dla wysokich prędkości
  • Gdy wymagana jest najwyższa odporność na zużycie przy niskich i średnich obciążeniach
  • Niskie zużycie bez względu na zastosowany materiał wału
  • Gdy wymagane są niskie współczynniki tarcia przy pracy na sucho
  • W celu tłumienia wibracji
  • Gdy wymagana jest dobra odporność chemiczna
  • Dla najlepszej wydajności przy pracy z miękkimi materiałami wałków
  • Niska absorpcja wilgoci
Kiedy nie stosować?
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt

Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania

Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa