1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: QFM-0608-03
- Materiał: iglidur® Q
- Kształt: Łożyska kołnierzowe
- Wymiary:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 3 mm
- b2 1 mm
- Dostosuj wymiar
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Do zastosowania przy wysokich obciążeniach - odporne na zużycie z wieloma rodzajami wałków
- Świetna odporność na ścieranie, zwłaszcza przy skrajnych obciążeniach
- Zalecane do ekstremalnych wartości pv
- Dobre współczynniki tarcia
iglidur® Q | Do dużych obciążeń - odporna na zużycie na wielu wałach
iglidur® Q został opracowany specjalnie do ekstremalnych obciążeń. Przy dużych obciążeniach iglidur® Q jest jednym z materiałów iglidur® o zdecydowanie najlepszej odporności na zużycie. Od obciążenia promieniowego 25 MPa przewyższa nawet wysoce odporny na zużycie iglidur® W300. Specjalne, niezwykle drobno rozprowadzone smary stałe w materiale zapewniają bezobsługową pracę na sucho przy każdym obciążeniu.
Typowe obszary zastosowań
- Inżynieria rolnicza
- Maszyny budowlane
- Inżynieria ruchu drogowego
Kiedy stosować?
- Do zastosowań obrotowych
- Dla bardzo dobrej odporności na ścieranie, szczególnie przy ekstremalnych obciążeniach
- Dla ekstremalnych wartości p x v
- Jeśli materiał musi być niewrażliwy na zabrudzenia
Kiedy nie powinienem go używać?
- Do użytku pod wodą
- Jeśli temperatura stale przekracza +135°C
- Jeśli występują duże obciążenia krawędzi lub duże obciążenia udarowe
Nie masz pewności, czy pasuje?