chainflex® tworzy przestrzeń!


Technologia napędowa wysokiej klasy

Mniejsze promienie, mniejsze maszyny ... większe możliwości

Zgodnie z aktualnymi trendami, nowoczesne maszyny stają się coraz mniejsze i bardziej kompaktowe, przez co częściej stosuje się mniejsze promienie w prowadnikach kablowych. Aktualnym wyzwaniem jest użycie kabli, które wytrzymają to dodatkowe obciążenie. Ze względu na to, że klienci nadal chcą, aby ich kable działały przez długi czas z wysokim bezpieczeństwem i niezawodnością. Standardowe kable nie są w stanie tego zapewnić w sposób niezawodny. Jakie kable nadają się do małych przestrzeni montażowych? Jak osiągnąć bezpieczeństwo i długą żywotność? Odpowiedzi na te pytania i inne informacje można znaleźć tutaj.

Brak miejsca na dobre prowadzenie kabli w Państwa maszynie?

W tym filmie w przejrzysty sposób wyjaśniamy, jak rozwiązujemy problem przestrzeni. Zapraszamy do samodzielnego sprawdzenia!
Kup rozwiązania bezpośrednio tutaj

Zmniejszenie przestrzeni montażowej nawet o 25% — przewody silnikowe

Przewód silnikowy jest stosunkowo prostym kablem. Jego jedynym zadaniem jest zasilanie silnika energią elektryczną. Ponieważ jest podłączony do przetwornicy częstotliwości, jego klasa napięcia wynosi 600V/1000V i posiada cztery żyły (L1, L2, L3, PE). Kable silnikowe występują tam, gdzie przesyłane są duże ilości energii, ale wymagania w zakresie technologii automatyzacji w ostatnich latach dramatycznie wzrosły.
Aby spełnić wszystkie te wymagania i wytrzymać ciągłe obciążenia mechaniczne w prowadniku kablowym, materiały oraz procesy produkcyjne mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania przewodu silnikowego. Zapewnienie niezawodnego zasilania napędu pod dużym obciążeniem pozostaje zadaniem podstawowym. Dobrym przykładem jest suwnica portowa.
Przewody silnikowe igus są wykonane ze specjalnych, wysokiej jakości materiałów izolacyjnych XLPE połączonych w sieć. Są one specjalnie zaprojektowane do prowadników kablowych i zapewniają niską pojemność dla szybkich, bezstratnych czasów przełączania oraz bardzo wysoką rezerwę temperatury izolacji przy wyższej gęstości prądu. Muszą również mieć długą żywotność, gdyż są używane przy długich przesuwach lub na ciasnych zgięciach. Jakość skrętki w żyłach musi być również bardzo wysoka, aby kabel mógł się przemieszczać w sposób ciągły w małych przestrzeniach montażowych. Zapewnia to długą żywotność i niezawodne zasilanie.

Więcej informacji na temat przewodów silnikowych chainflex® można znaleźć tutaj.

Technologia serwoprzewodu napędowego CF29.D

Przestrzeń montażowa zmniejszona nawet o 32% — serwoprzewody

Podobnie jak kabel silnikowy, serwoprzewód dostarcza energię do silnika. Oczywiście również tutaj wykorzystujemy zalety izolacji żyły z XLPE. Ale serwoprzewód ma również inne ważne funkcje: dostarcza energię do hamulca silnika i/lub przesyła sygnał z czujnika temperatury do przetwornicy częstotliwości. Z tego względu serwoprzewód ma jedną lub dwie dodatkowe pary sterownicze z dodatkowym ekranowaniem, aby żadne zakłócenia nie docierały do przetwornicy częstotliwości. Serwoprzewody często mają również ekran ogólny, aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym, ponieważ posiadają wtedy lepsze właściwości kompatybilności elektromagnetycznej. Serwoprzewód jest zatem znacznie bardziej złożony niż kabel silnikowy, a także ma o wiele więcej żył. Dodatkowo ekranowane pary sterownicze oznaczają, że przewód nie jest już tak symetryczny jak np. kabel silnikowy. Stanowi to szczególne wyzwanie przy projektowaniu kabla wysokiej jakości.
Rozwiązaniem jest wytłaczany płaszcz wewnętrzny z wypełnieniem międzyżyłowym, który zapewnia solidną podstawę ekranowania i owija się wokół dodatkowo ekranowanej pary sterowniczej oraz prowadzi żyły wzdłużnie. Płaszcz wewnętrzny jest tutaj szczególnie ważny, ponieważ to jedyny sposób na osiągnięcie długiej żywotności żyły i zagwarantowania trwałości wysokiej jakości ekranu. Duże odległości przesuwu i małe promienie gięcia jeszcze bardziej obciążają kabel, dlatego należy zapewnić specjalną ochronę. Typowym obszarem zastosowania serwoprzewodu jest układarka magazynowa, ale jest on również niezbędny w przypadku obrabiarek i kartezjańskich robotów transportowych.
 

Więcej informacji na temat serwoprzewodów chainflex® można znaleźć tutaj.

Zmniejszenie przestrzeni montażowej nawet o 32% — przewody systemu pomiarowego

Kable systemu pomiarowego są często określane jako przewody sprzężenia zwrotnego lub enkodera. Służą do sprzężenia zwrotnego sygnału z systemu nadajnika do przetwornicy częstotliwości. Informacje, takie jak prędkość i położenie kątowe, które są ważne dla prawidłowego wykorzystania napędu w technologii automatyzacji, są przesyłane z dużą gęstością przez różne kombinacje żył sygnałowych w kablu. Oznacza to barwną mieszankę różnych kombinacji przekrojów, liczby żył i ekranów, które wymagają specjalnej ochrony podczas ruchu. Osiąga się to za pomocą specjalnych ekranów par lub płaszczy elementów.
Długie przesuwy i małe promienie gięcia stanowią szczególne wyzwanie, ponieważ tam na kabel oddziałują ekstremalne siły. Wrażliwe komponenty w przewodzie sprawiają, że ważne jest, aby do produkcji kabli systemów pomiarowych stosować szczególnie wysokiej jakości, wyselekcjonowane materiały. Wysokiej jakości materiały, takie jak TPE, wytłaczane z wypełnieniem międzyżyłowym, wytrzymały płaszcz wewnętrzny, szczególnie gęsto pleciony ekran o wysokim pokryciu i optymalny kąt oplotu, to podstawowe elementy trwałego, niezawodnego kabla systemu pomiarowego. Są one szczególnie ważne, ponieważ przewody systemu pomiarowego są stosowane wszędzie tam, gdzie występuje ruch.



Więcej informacji na temat serwoprzewodów chainflex® można znaleźć tutaj.

Przewody systemu pomiarowego do technologii napędowej

Zaplecze techniczne — wyjaśnione krótko i prosto

chainflex® tworzy przestrzeń!

... ale w jaki sposób? W tym filmie uzyskacie Państwo wgląd w technologię i sposób mocowania kabli w małych przestrzeniach montażowych i pod wysokim obciążeniem. Zapraszamy do samodzielnego sprawdzenia!

Artykuł techniczny na temat materiałów

Tutaj można bezpłatnie pobrać pozostałe, bardziej szczegółowe informacje