Change Language :


Nowość 2022 
Pierwszy łańcuch energetyczny wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu

Nowość 2022 
Adapter z recyklingu do folii łożysk liniowych

Przegapiłeś ostatnie targi opakowań? Mamy rozwiązanie.
Odwiedź nasze stoisko targowe poświęcone tematyce opakowań w Kolonii online.
Lub [Link extid="86" title="vereinbaren Sie hier mit uns eine virtuelle Standführung"].
Intensywnie pracujemy nad tematami transformacji cyfrowej. Nasze inteligentne tworzywa sztuczne - tj. nasze produkty w połączeniu z inteligentnymi czujnikami, które umożliwiają na przykład monitorowanie stanu lub konserwację predykcyjną - otrzymały zupełnie nowy sklep internetowy. Liczne funkcje, takie jak pulpit nawigacyjny, przeglądanie raportów o stanie lub przegląd alarmów i komunikatów, zostały połączone w nowym portalu dla klientów smart plastic.

Nowość 2022 
Monitorowanie stanu systemów danych i pomiarów & Kabel magistralowy

Nowość 2022 
Kompaktowa i modułowa przekładnia kątowa

Nowość 2022 
Silniki elektryczne z uszczelnieniem wału

Nowość 2022 
Robot z ramieniem przegubowym ze zintegrowanym monitorowaniem stanu

Nowość 2022 
Robot bramowy XXL do zastosowań związanych z paletyzacją

Nowość 2022 
robot delta teraz również z kinematyką 2-osiową

Nowość 2022 
Sprzęt wytrzymałościowy w nowym rozmiarze

Modułowa przekładnia do połączenia z jednostkami liniowymi
drygear Apiro
Inteligentne monitorowanie stanu prowadnicy liniowej
Dzięki zastosowaniu smarów stałych nasze produkty łożyskowe są całkowicie wolne od smarów. Eliminuje to potrzebę smarowania wodą i oszczędza zasoby. Brak smarów kwalifikuje je również do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością. Dowiedz się więcej o naszych higienicznych produktach tutaj.


Nowość 2022 
Łożysko przegubowe do wałów calowych zgodne z wymaganiami przemysłu spożywczego

Nowość 2022 
Nowy, korzystny materiał nasadki sferycznej standard iglidur® A181

Nowość 2022 
Pokrywy do łożysk kołnierzowych z wkładkami łożyskowymi

Łańcuch energetyczny o higienicznej konstrukcji - zgodny z FDA i bez tarcia
e-prowadnik TH3
Oś paska zębatego ze stali nierdzewnej zgodna z FDA

Odporny na ścieranie filament dla komponentów zgodnych z żywnością
iglidur i151-PF
Metalowe łożyska ślizgowe dla przemysłu spożywczego

Pręty okrągłe zgodne z FDA do niestandardowych rolek z krawędzią nożową

Wirtualnie z nami
Pozwól, aby nasi eksperci branżowi poprowadzili Cię i doradzili na naszym fizyczno-wirtualnym stoisku targowym o powierzchni 400 m².

Z Tobą na miejscu
Przyjedziemy do Ciebie z naszym mobilnym stoiskiem targowym. W naszym bagażu: odpowiednie produkty do aplikacji, które można dotknąć i poczuć.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem