iglidur AC500

Odpowiednie do wysokich temperatur

Łożyska ślizgowe iglidur AC500

Tech up

  • Odporny na zużycie materiał dla sektora spożywczego
  • Odpowiedni do wysokich temperatur roboczych
  • Zgodność z normami FDA i EU10/2011
  • Bardzo dobra wykrywalność optyczna

Redukcja kosztów

  • Bezobsługowość zmniejsza koszty środków smarnych i konserwacji
  • iglidur® AC500 osiąga lepsze wyniki zużycia niż igldiur A500 w wielu zastosowaniach
  • Bardziej korzystne niż porównywalne rozwiązania wykonane ze stali nierdzewnej

Dowody

  • iglidur® A500: 0,49 μm/km
  • iglidur® AC500: 0,19 μm/km
  • iglidur® A500: 0,54 μm/km
  • iglidur® AC500: 0,16 μm/km

zrównoważony rozwój

Ciągłe obciążenie robocze i bezproblemowe czyszczenie

Maszyna do napełniania napojów, z odpornymi na zużycie łożyskami ślizgowymi wykonanymi z materiału iglidur

Nasz ekspert wyjaśnia zalety łożysk ślizgowych iglidur® AC500

Konsultacje dotyczące iglidur AC500

iglidur ulepsza zestaw próbek o szablony i katalog łożysk ślizgowych

Zestaw próbek - łożyska ślizgowe iglidur

Badanie łożysk ślizgowych iglidur

Czym jest iglidur?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa