robolink-apiro-banner

Tworzenie systemów automatyki: Proste, modułowe, z możliwością elastycznej rozbudowy

Modułowy system przekładni drygear® Apiro

  • regulacji torów/ścieżek prowadzenia produktów,
  • aplikacjach z popychaczami (podawanie, sortowanie),
  • konfiguracji przekładni o różnych przełożeniach,
  • budowie wieńców (pierścieni) obrotowych i osi obrotowych.

20 przykładów zastosowań modułowego systemu przekładni

iDeaS - konfiguracja przekładni

Zestaw startowy Apiro®

Zestaw startowy Apiro®
Mechanizm osi obrotowej Apiro
  • Przekładnia o przełożeniu 32:1 z silnikiem Nema 17, enkoderem i złączem
  • Do obrotowych stołów indeksujących lub ruchu osi obrotowej
  • Przykładowe zastosowania: obszar laboratoryjny lub zadania montażowe
Aplikacja z popychaczem (aplikacja ślizgowa)
  • Oś wysięgnika połączona z przekładnią i silnikiem Nema 17
  • Umożliwia różne długości skoku w aplikacji
  • W zestawie listwy zębate
Aplikacja z popychaczem (aplikacja ślizgowa)
  • Przekładnia o przełożeniu 64:1 z silnikiem Nema 23
  • Możliwa długość skoku do 1 m
  • Przykładowe zastosowanie: szklarnie, regulacja okien, a także inne regulacje w meblach, np. drzwi, szafki, itp.
Operacje wciskania (Press-fit)
  • Oś wysięgnika połączona z przekładnią i silnikiem Nema 17
  • Przykładowa aplikacja: operacje wciskania podczas montażu
  • Możliwa siła do 25 N
Regulacja szerokości toru transportu
  • Wielofunkcyjny profil połączony z przekładnią o przełożeniu 32:1 i silnikiem Nema 17
  • Przykładowe zastosowanie: przemysł opakowaniowy, np. przenośniki taśmowe
Ruch obrotowy
  • Dwie przekładnie o przełożeniu 32:1 połączone profilem wielofunkcyjnym i silnikiem Nema 17
  • Przykładowe zastosowanie: bramy rolowane
Aplikacja popychacza Apiro®
  • Rozbudowa linii produkcyjnych
  • Do zastosowań z popychaczami i rolkami
Urządzenia typu pick and place
  • Zmontowany system; przekładnia ze stołem obrotowym i osią wysięgnika
  • Zainstalowane na robocie kartezjańskim drylin
  • Przykładowe zastosowanie: logistyka, zadania sortowania, rolnictwo pionowe
Roboty kartezjańskie
  • Połączenie przekładni i osi wysięgnika z wielofunkcyjnym profilem i e-prowadnikiem igus
  • Przykład zastosowania: zadania typu pick and place, np. w automatach vendingowych, rolnictwie pionowym, aptekach
Regulacja wysokości
  • Sprzężona przekładnia z przełożeniem 64:1 i silnikiem Nema 17
  • Przykładowe zastosowania: Regulacja wysokości, np. dla okapów wyciągowych lub lamp
Trójkąt technologia w górę

Technologia w górę

Trójkąt koszty w dół

Koszty w dół

Dowód kwadrat

Udowodnione

Krąg zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój

Przekładnia robotyczna z trzpieniem napędowym

Przekładnia z trzpieniem napędowym

Przekładnia z profilem wielonukcyjnym

Przekładnia z profilem wielofunkcyjnym

RL-A22.XS

Przekładnie stożkowe

Apiro® w wersji HD

Przekładnia o higienicznej konstrukcji

Akcesoria Apiro

Akcesoria

Połączenie Apiro z modułem liniowym

Połączenie z napędami i śrubami pociągowymi

drygear® Apiro - Sprawdzone i przetestowane

Prof_apiroS

Prześlij nam swoje zapytanie

Przekładnie i komponenty w skrócie

Przekładnia z tarczą obrotową

Przekładnia ze stołem obrotowym

Przekładnia ze złączem zaciskowym

Przekładnia ze złączem przedłużającym

Oś wysięgnika

Oś wysięgnika

Oś wysięgnika Apiro®

Oś wysięgnika z podwójną osią

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Kamil Niemyjski
Kamil Niemyjski

Manager Produktu drylin®, dryspin®, robolink®

+48 728 866 598Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa