TH3 - Pierwszy łańcuch elektroniczny o higienicznym designie®

Prowadnik kablowy TH3
  • Łatwy do czyszczenia
  • Pierwszy na świecie łańcuch zasilający z tworzywa sztucznego opracowany zgodnie z wytycznymi "Hygienic Design Guideline."
  • Zgodny z FDA - z niebieskim kolorem materiału typowym dla elementów plastikowych w przemyśle spożywczym (składający się z igumid® TH NB dla części bocznych i igumid® TH G dla ramy i elementów łączących)
  • Bezśrubowa konstrukcja
  • Dobra odporność na agresywne środki czyszczące i chemikalia
  • Zaokrąglone krawędzie zapobiegają powstawaniu martwych przestrzeni i zarazków
  • Brak "materiału na materiale"
  • Brak połączeń śrubowych
  • Temperatura pracy -40°C / +70°C
  • Zdobywca nagrody Red Dot Award 2017
Biała księga dla przemysłu spożywczego

Wybór łańcucha energetycznego dla obszarów wrażliwych na higienę

  • Czym jest higieniczna konstrukcja i czego wymagają normy?
  • Jakie są wymagania dotyczące prowadzenia kabli w maszynach do przetwarzania żywności?
  • Jak firma Schiwa, wiodący światowy producent systemów krojenia dla przemysłu wędliniarskiego, szynkarskiego i serowarskiego, rozwiązała ten problem?
e-prowadnik TH3 w systemach krojenia

Łańcuch energetyczny TH3 w systemach krojenia

e-prowadnik TH3 w roślinie żniwnej

Łańcuch energetyczny TH3 w systemie zbioru pieczarek

asortyment produktów:

TH3.25.Bi/26.070.8

Seria łańcuchów energetycznych TH3
Nr art. BiBaBRHa HiHDK
TH3.25.2/26.070.8 70 86 703525,5 180110300
TH3.25.3/26.070.8 95111703525,5180110300

TH3.45.Bi/20.090.8

Seria łańcuchów energetycznych TH3
Nr art. BiBaBRHa HiHDK
TH3.45.2/20.090.8 70 90 905745 250120338
TH3.45.3/20.090.8 95115905745250120338
TH3.45.5/20.090.8 145165905745250120338

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Rafał Wach
Rafał Wach

Młodszy Manager Produktu e-prowadniki

+48 735 276 692Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa