Zmień język :

Idealne rozwiązanie dla branży opakowań i napojów
Znaczne oszczędności kosztów można również osiągnąć poprzez modernizację automatycznej regulacji formatu w istniejących zakładach produkcyjnych. Modułowy system przekładni ułatwia integrację regulacji toru, regulacji krzywej i prowadzeń bocznych systemów przenośników z istniejącymi systemami, oszczędzając jednocześnie miejsce. Większość prostego montażu można wykonać podczas bieżącej produkcji, co minimalizuje przestój.
Jeśli w maszynie pakującej mają być wykonywane proste i rzadko wykonywane zadania regulacji, systemy liniowe z siłownikami są często zbyt drogie. Jeśli na przykład w systemie używanych jest tylko kilka standardowych rozmiarów opakowań, prosty system szyn liniowych z ręcznym zaciskiem często oferuje najlepszy stosunek ceny do wydajności. Ponadto systemy ręczne są szczególnie bezawaryjne i można je szybko zintegrować z istniejącymi systemami.
Bardziej wymagające zmiany formatu są przeprowadzane za pomocą osi liniowych odpornych na skręcanie. Z jednej strony mogą one wytrzymać większe siły, a dzięki pokrętłu i wskaźnikowi położenia umożliwiają precyzyjną regulację wymaganej wartości pozycjonowania. Są one również szybko konfigurowane i wdrażane do systemu. Ponieważ obsługa ręcznych systemów pozycjonowania bez siłownika może być nadal czasochłonna, system ten jest opłacalny tylko wtedy, gdy w maszynie rzadko wymagane są regulacje formatu.
Jeśli zmiany formatu są regularnie powtarzane i konieczne w wielu punktach maszyny pakującej, systemy pozycjonowania z podłączeniem siłownika są niezbędne. Oszczędność czasu może szybko zamortyzować wyższe koszty w porównaniu z systemami ręcznymi. Dzięki opcjonalnemu dodaniu systemu sterowania z silnikiem, kilka jednostek regulacyjnych może być pozycjonowanych synchronicznie. Pomaga to również uniknąć błędów.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem