Zmień język :

Gromadzenie danych – ocena danych – wizualizacja danych
Konfiguracja testowa Dokumentacja &
Do monitorowania stanu (i.Sense) za pomocą przewodu chainflex® nie jest wymagany żaden dodatkowy moduł. System może być obsługiwany bez dodatkowego oprogramowania podczas integracji i łączenia w sieć. W takich przypadkach przewód chainflex® przejmuje 3 możliwości monitorowania stanu.

Tym razem nasz specjalista Richard Habering odpowiada na następujące pytania:

Wgląd w kompletną ofertę produktów dla Przemysłu 4.0
Spis treści:

Jak działa konserwacja predykcyjna w firmie igus®?
Tylko inteligentne połączenie poszczególnych komponentów tworzy solidną podstawę dla koncepcji konserwacji predykcyjnej, znanej również jako konserwacja predykcyjna. W firmie igus®, konserwacja predykcyjna została ujęta pod pojęciem i.Cee.
Centralnym elementem w tym obszarze jest oprogramowanie i.Cee. Oprogramowanie to, w połączeniu z czujnikami na prowadniku kablowym, tulei ślizgowej lub prowadnicy liniowej, zamienia produkty dostępne bezpośrednio z magazynu w inteligentne produkty. To ulepszenie umożliwia określenie maksymalnej żywotności produktu igus®, a system i.Cee wskazuje również idealny czas serwisowania. Algorytmy dostosowują żywotność i czas serwisowania do użytkowania. Dzięki dostarczonemu przez nas oprogramowaniu, kilku czujnikom i nowemu modułowi komunikacyjnemu i.Cee:plus II, standardowe produkty dostępne bezpośrednio z magazynu można w mgnieniu oka przekształcić w inteligentną technologię zasilania lub magazynowania energii.

Często zadawane pytania
Czym jest inteligentny polimer igus®? Co oznacza termin „Przemysł 4.0”? Na naszym blogu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania naszych klientów:

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem