iglidur® A180 - Dane materiałowe

Tabela danych materiałowych

Właściwości ogólne Jednostka iglidur® A180 Metoda testowa
Gęstośćg/cm³ 1,46
Kolor biały
Maksymalna absorpcja wilgoci przy +23°C/50% wilgotności w pomieszczeniu % masy 0,2DIN 53495
Maks. absorpcja wilgoci % masy 1,3
Współczynnik tarcia ślizgowego, dynamiczny względem stali µ0,05 - 0,23
Wartość PV, maks. (na sucho) MPa x m/s 0,31
Właściwości mechaniczne
Moduł sprężystości MPa 2.300DIN 53457
Wytrzymałość na zginanie w 20°C MPa 88DIN 53452
Wytrzymałość na ściskanie MPa 78
maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy (20 °C) MPa 28
Twardość D w skali Shore'a 76 DIN 53505
Właściwości fizyczne i termiczne
Maks. długotrwała temperatura pracy °C +90
Maks. krótkotrwała temperatura pracy °C +110
min. temperatura stosowania °C -50
Przewodność cieplna [W/m x K] 0,25 ASTM C 177
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy +23°C) [K-1 x 10-5 11 DIN 53752
Właściwości elektryczne
Rezystancja właściwa Ωcm > 1012DIN IEC 93
Rezystancja powierzchniowa Ω> 1011DIN 53482
wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® A180
wykres. 01: Dopuszczalna wartość pv dla łożysk ślizgowych iglidur® A180
wykres. 02: maksymalne zalecane ciśnienie powierzchniowe w funkcji temperatury (20 MPa przy +20 °C)

Specyfikacja mechaniczna

Wykres 03: Deformacja pod wpływem nacisku i temperatury

Dopuszczalne prędkości poślizgu

Maksymalna prędkość powierzchni

m/s Obrotowe Oscylacyjne liniowy
stały 0,80,6 3,5
Krótkoterminowy 1,2 15

Temperatury

iglidur® A180 Temperatura zastosowania
Minimalna - 50 °C
Maks. długotrwała +90°C
Maksymalna, krótkotrwała +110°C
Dodatkowo zabezpieczony osiowo +60°C
Wykres 04: Współczynnik tarcia jako funkcja prędkości powierzchniowej, p = 0,75 MPa

tarcie i zużycie

iglidur® A180 suchy Smar Olej Woda
Współczynnik tarcia μ 0,05 - 0,23 0,09 0,04 0,04
Wykres 05: Współczynnik tarcia w funkcji ciśnienia, v = 0,01 m/s
wykres. 06: Zużycie, zastosowanie obrotowe z różnymi

Materiały wału

wykres. 07: Zużycie podczas oscylacji i rotacji

Odporność chemiczna

Środek chemiczny Odporność
Alkohole+
Węglowodory+
Tłuszcze, oleje bez dodatków +
Paliwa +
Rozcieńczone kwasy 0 do -
Silne kwasy -
Rozcieńczone zasady +
Silne zasady + do 0

Promieniowanie radioaktywne

Odporność na promieniowanie UV

Próżnia

Specyfikacja elektryczna

Właściwości elektryczne
Rezystancja właściwa > 1012 Ωcm
Rezystancja powierzchniowa > 1011 Ω

Absorpcja wilgoci

Maksymalna absorpcja wilgoci
przy +23 °C/50 % wilgotności względnej 0,2% wagi
Maks. absorpcja wilgoci 1,3% wagi
Wpływ absorpcji wilgoci

Tolerancje montażowe

Średnica d1 [mm]Wał h9 [mm]iglidur® A180 F10 [mm]Obudowa H7 [mm]
do 30–0,025 +0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 do 6 0–0,030 +0,020 +0,068 0 +0,012
> 6 do 10 0–0,036 +0,025 +0,083 0 +0,015
> 10 do 18 0 - 0,043 +0,032 +0,102 0 +0,018
> 18 do 30 0–0,052 +0,040 +0,124 0 +0,021
> 30 do 50 0–0,062 +0,050 +0,150 0 +0,025

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

Manager Produktu łożyska ślizgowe iglidur®

+48 22 316 36 33Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa