Zmień język :
![Przegląd dolnych, długoterminowych i krótkoterminowych górnych temperatur stosowania [°C]](https://igus.widen.net/content/994cseavph/webp/iglidur_intro_a10.jpeg?keep=c&crop=false&u=ynfd0c&w=320&h=213)
Przegląd dolnych, długoterminowych i krótkoterminowych górnych temperatur stosowania [°C]
Łożyska ślizgowe wykonane z wysokowydajnych polimerów są często niedoceniane, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych temperatur. W literaturze często podaje się temperaturę pracy ciągłej. Ciągła temperatura robocza to najwyższa temperatura przy długotrwałej ekspozycji na ciepło, którą tworzywo sztuczne może wytrzymać bez obciążenia mechanicznego przez określony czas bez zmniejszenia wytrzymałości na rozciąganie materiału poniżej lub powyżej określonej wartości. Ten znormalizowany test zapewnia jednak tylko mniej istotną wartość charakterystyczną, ponieważ łożyska prawie zawsze podlegają obciążeniu. Temperatury zastosowania materiałów są bardziej pouczające.
Dolna temperatura stosowania to temperatura, poniżej której materiał staje się tak sztywny i twardy, że jest zbyt kruchy do normalnych zastosowań. Górna, ciągła temperatura stosowania to temperatura, którą materiał może wytrzymać przez dłuższy czas bez znaczącej zmiany specyfikacji.
Górna, krótkotrwała temperatura zastosowania to temperatura, powyżej której materiał staje się tak miękki, że może wytrzymać tylko bardzo niskie obciążenia zewnętrzne.
W tym kontekście, "krótkoterminowa" oznacza okres kilku minut. Jeśli łożyska ślizgowe są przesuwane osiowo lub siły mogą oddziaływać osiowo na łożysko, istnieje ryzyko, że łożysko wysunie się z otworu jeszcze wcześniej. W takich przypadkach tuleje łożyskowe muszą być specjalnie zabezpieczone, a nie tylko wciśnięte.
Tabela 01 pokazuje limit temperatury, powyżej którego łożyska ślizgowe muszą być zabezpieczone w otworze, nawet przy niskich siłach osiowych. Im większe siły, tym bardziej prawdopodobne jest, że należy rozważyć takie zabezpieczenie.
Wykres. 02 i 03 pokazują maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy [p] łożysk iglidur® powyżej temperatury. Wartość ta stale maleje wraz ze wzrostem temperatury.
W przypadku stosowania łożysk ślizgowych należy zauważyć, że temperatura łożyska może być wyższa niż temperatura otoczenia z powodu tarcia.
Liniowa rozszerzalność cieplna polimerów jest około 10 do 20 razy większa niż metali. W przeciwieństwie do metali, nie jest ona również liniowa dla tworzyw sztucznych. Współczynnik rozszerzalności cieplnej łożysk iglidur® jest ważną przyczyną wymaganego luzu łożyskowego. W granicach odpowiednich temperatur zastosowania nie dochodzi do zakleszczenia wału w łożysku. Współczynniki rozszerzalności łożysk iglidur® zostały zbadane dla ważnych zakresów temperatur i są określone w tabeli materiałów w poszczególnych rozdziałach.
| Materiał | Temp. [°C] |
|---|---|
| iglidur G | +100 |
| iglidur J | +60 |
| iglidur M250 | +60 |
| iglidur W300 | +60 |
| iglidur X | +135 |
| iglidur K | +70 |
| iglidur P | +90 |
| iglidur GLW | +80 |
| iglidur J260 | +80 |
| iglidur J3 | +60 |
| iglidur J350 | +150 |
| iglidur L250 | +55 |
| iglidur R | +50 |
| iglidur J200 | +60 |
| iglidur D | +50 |
| iglidur V400 | +100 |
| iglidur X6 | +160 |
| iglidur® Z | +145 |
| iglidur® UW500 | +150 |
| iglidur® H | +120 |
| iglidur® H1 | +80 |
| iglidur H370 | +100 |
| iglidur H2 | +110 |
| iglidur A180 | +60 |
| iglidur A200 | +50 |
| iglidur A350 | +140 |
| iglidur A500 | +130 |
| iglidur A290 | +110 |
| iglidur T220 | +50 |
| iglidur F | +105 |
| iglidur H4 | +110 |
| iglidur Q | +50 |
| iglidur UW | +80 |
| iglidur B | +50 |
| iglidur C | +40 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem