Zmień język :

X = temperatura [°C]
Y= nacisk powierzchniowy [MPa]
Nacisk powierzchniowy
Obciążenie łożyska ślizgowego jest wyrażane przez nacisk powierzchniowy (p) w MPa (co odpowiada N/mm2). W tym celu obciążenie promieniowe jest rozkładane na rzutowaną powierzchnię łożyska.
Łożysko promieniowe: p = F/ (d1 * b1)
Dla łożysk wzdłużnych obciążenie jest obliczane odpowiednio.
Łożysko wzdłużne: p = F/(d22 - d12) * π/4
gdzie
F
obciążenie w N
d1
Wewnętrzna średnica łożyska w mm
b1
Długość łożyska w mm
d2
Średnica zewnętrzna łożyska w mm

Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy jako funkcja temperaturyX = temperatura [°C]
Y = nacisk powierzchniowy [MPa]
Maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy
Charakterystyczną wartością dla materiałów iglidur jest maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy [p], statyczny przy +20°C. Poszczególne łożyska iglidur różnią się znacznie pod tym względem. Wartość charakterystyczna [p] wskazuje granicę nośności łożyska ślizgowego. Łożysko ślizgowe może wytrzymać to obciążenie w sposób ciągły bez uszkodzeń. Podana wartość dotyczy pracy statycznej; przy tym obciążeniu dopuszczalne są tylko bardzo małe prędkości do 0,01 m/s. Wyższe obciążenia są możliwe, jeśli czas trwania obciążenia jest krótki. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

X = obciążenie [MPa]
Y = zużycie [μm/km]
Zużycie łożysk ślizgowych iglidur przy średnich i dużych obciążeniach
Obciążenie i temperatura
Wykresy 02 i 03 pokazują maksymalny zalecany nacisk powierzchniowy łożysk ślizgowych iglidur w funkcji temperatury.
Wraz ze wzrostem temperatury wartość ta stale maleje. Skorzystaj z możliwości, jakie daje przewidywalność łożysk ślizgowych iglidur, aby wykryć takie efekty z wyprzedzeniem lub określić efektywne temperatury w teście.

Zużycie łożysk ślizgowych iglidur przy niskich obciążeniach
Obciążenie i zużycie
Obciążenie łożyska ślizgowego ma wpływ na jego zużycie. Poniższe wykresy przedstawiają zużycie materiałów łożyskowych iglidur®. Można łatwo zauważyć, że dla każdego obciążenia dostępne jest optymalne łożysko ślizgowe. Zużycie jest przedstawione jako współczynnik zużycia w[μm/km].

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem