Praktyczne przykłady zastosowań chainflex
W dzisiejszych czasach, serwoprzewody są standardem dla technologii napędowych w dziedzinie automatyki i budowy maszyn. Ruchy, którym poddawane są przewody w tych przemysłach, są związane z dużymi obciążeniami mechanicznymi. Ponadto, przewody są często używane w środowiskach, w których często występuje wilgoć, olej, kurz lub opiłki. Dlatego wybór odpowiedniego materiału płaszcza ma kluczowe znaczenie. Aby zapewnić stałą jakość materiału płaszcza, nasze przewody są wielokrotnie testowane w rzeczywistych warunkach, aby można było udzielić wiążącej gwarancji lub obliczyć żywotność online. Przewody są testowane zarówno w krótkoterminowych testach serii, jak i długoterminowych testach żywotności.
Przykład testu długoterminowego 3841a na serwoprzewodzie serii CF21 (płaszcz PVC) ze współczynnikiem gięcia podczas testu wynoszącym tylko 6,1 xd, w czasie którego wykonano 54 miliony zgięć.
Test 3841a serwoprzewodu CF21.UL Ale wybór jakości płaszcza jest dostępny nie tylko dla naszych serwoprzewodów, ale także dla wszystkich innych rodzajów przewodów, takich jak przewody systemów pomiarowych, BUS'owe, sterownicze itp. One również zostały przetestowane w naszym laboratorium badawczym.