Podwójne cykle gięcia* | 5 mln | 7.5 mln | 10 mln | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | Droga przesuwu | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |||
od/do [°C] | [m] | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
-25 / -15 | 8,5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 | |
-15 / +70 | ≤ 100 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
+70 / +80 | 7.5 | 10 | 9,5 | 11 | 10,5 | 12 |
Zyklen* | 5 mln | 7.5 mln | 10 mln | ||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v maks. [°/s] | a maks. [°/s²] | Maks. skręcenie | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] |
od/do [°C] | skręcone | skręcone | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
-15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
+70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
Do zastosowań o dużej wytrzymałości, płaszcz zewnętrzny z PUR, odporny na oleje i ciecze chłodzące, wytrzymały na nacięcia, nie zawiera PVC i halogenów, niepodtrzymujący palenia, odporny na hydrolizę i drobnoustroje
Wysoka wytrzymałość, płaszcz zewnętrzny PVC, odporność na działanie oleju, niepodtrzymujący palenia
Do zastosowań o ekstremalnie dużej wytrzymałości, zewnętrzny płaszcz TPE, odporne na oleje/oleje organiczne, nie zawierają PVC- i halogenu, odporne na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h