Przewód przesyłu danych chainflex® CF211.PUR

  • Wymagania: Do dużych obciążeń
  • Płaszcz zewnętrzny: PUR
  • Ekran całości
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
  • Odporne na UV
  • Klasa chainflex®: 5.5.3.1
Opis produktu
Przewód przesyłu danych chainflex® CF211.PUR PUR
 
Typowe obszary zastosowań
  • Do dużych obciążeń
  • Prawie nieograniczona olejoodporność
  • Zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz przy średnim stopniu promieniowania UV
  • Samonośne drogi przesuwów i do 100 m w aplikacjach ślizgowych
  • Urządzenia do obróbki/narzędzia do obróbki, systemy przechowywania i wyszukiwania, przemysł pakujący, przeładunek, powierzchnie chłodnicze
Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji
Dodatkowe informacje: chainflex® Gwarancja
Podwójne cykle gięcia*   5 mln7.5 mln10 mln
Temperatura,v maks. [m/s]a maks.Droga przesuwuR min.R min.R min.
od/do [°C]samonośneślizgowe[m/s2][m][współczynnik x średnica][współczynnik x średnica][współczynnik x średnica]
-25 / -15    101112
-15 / +705350≤ 1007.58,59,5
+70 / +80    101112
* Możliwa większa liczba podwójnych cykli ruchu – proszę zapytać o indywidualne obliczenia.
Certyfikaty oraz normy
Odporność UV
Środek chemiczny Offshore
MUD-odporność w oparciu o NEK 606 – stan z 2009r. Nie rozprzestrzenia płomienia
Zgodność z normami IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Nie zawiera silikonu
Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). Nie zawierają halogenu
W oparciu o EN 60754 NFPA
Zgodnie z normą NFPA 79-2012 rozdział 12.9 DNV
Certyfikowane w oparciu o badanie typu DNV-GL – nr certyfikatu: 13 656-14 HH EAC
Certyfikat TC RU C-DE. ME77.B.01559 CTP
Certyfikat C-DE. PB49.B.00416 Nie zawiera ołowiu
Zgodnie z 2011/65/EU (RoHS-II) CEI
W oparciu o CEI 20-35 Czyste pomieszczenia
Zgodnie z ISO-Klasą 1. Materiał płaszcza zewn. zgodny z CF77.UL.05.12.D, sprawdzony przez IPA według normy ISO 14644-1 UL/CSA AWM
Styl 10493 oraz 2464, 300 V, 80 °C
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
Terminy "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" i "xiros" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH w Republice Federalnej Niemiec oraz, w stosownych przypadkach, w niektórych innych krajach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.