Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria E4.32AG - prowadnik, otwieranie zatrzaskowe wzdłuż obu stron z listwami poprzecznymi na każdym ogniwie
1. Prosty bieg dzięki konstrukcji ogniw wewnętrznych/zewnętrznych
2. Niski poziom hałasu dzięki wbudowanym w ograniczniki hamulcom
3. Konstrukcja z uchwytem tylnym zapewnia niezwykle wysoką sztywność i nośność
4. Wytrzymałość na rozciąganie wyższa o 15% (w porównaniu z najlepszymi dotychczasowymi produktami serii E4), zwiększone długości samonośne dzięki ulepszonemu systemowi ograniczników pionowych
5. Dostępne nowe otwierane listwy poprzeczne przyspieszające montaż/demontaż serii 385.X. Q
6. Nowy system podziału wewnętrznego wydłuża żywotność przewodów nawet czterokrotnie
7. Możliwość uzyskania wersji NC "bez naprężenia wstępnego" przez proste obrócenie ogniwa zewnętrznego, bez żadnej przeróbki
8. Możliwość zdjęcia listew poprzecznych po obu stronach
9. Wieko e-prowadnika rurowego można otworzyć i zdjąć
10. Bezpieczne dla przewodów szerokie listwy poprzeczne z tworzyw sztucznych
11. Ulepszone powierzchnie ślizgowe - długa żywotność
12. Gładka powierzchnia zewnętrzna, mniejsze przyleganie brudu
13. Separator odciążający można umieścić w elemencie mocującym
Dostępne wewnętrzne szerokości Bi: 50 do 400 mm
Dostępne promienie zginania R: 63 do 300 mm
Podziałka: 56 mm / ogniwo = 18 ogniw / m (1008 mm)