Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria E4.56AG - prowadnik, otwieranie zatrzaskowe wzdłuż obu stron z listwami poprzecznymi na każdym ogniwie
1. Prosty bieg dzięki konstrukcji ogniw wewnętrznych/zewnętrznych
2. Cicha praca dzięki wbudowanym hamulcom
3. Konstrukcja z uchwytem tylnym zapewnia bardzo wysoką sztywność i nośność
4. Wytrzymałość na rozciąganie wyższa o 15%, zwiększone długości samonośne dzięki ulepszonemu systemowi ograniczników pionowych
5. Dostępne nowe otwierane listwy poprzeczne przyspieszające montaż i demontaż serii 450.X. Q
6. Szeroki asortyment produktów podziału wewnętrznego -
Dostępny nowy system podziału wewnętrznego T563(A) przyspieszający montaż przewodów
7. Możliwość uzyskania wersji NC "bez naprężenia wstępnego" przez proste obrócenie ogniwa zewnętrznego, bez żadnej przeróbki
8. Możliwość zdjęcia listew poprzecznych po obu stronach
9. Wieko e-prowadnika rurowego można otworzyć i zdjąć
10. Bezpieczne dla przewodów szerokie listwy poprzeczne z tworzyw sztucznych
Dostępne szerokości wewnętrzne Bi: 50 do 600 mm
Dostępne promienie zgięcia R: 135 do 500 mm
Skok: 91 mm/ogniwo = 11 ogniw/m