Tutaj można skonfigurować indywidualnie swój E-ChainSystem®. Wszystkie wprowadzone wartości i zmiany są przenoszone do listy części znajdującej się na końcu strony.
Seria 2400AG Classic - prowadnik, otwieranie zatrzaskowe wzdłuż promienia wewnętrznego
W tej wersji po bokach ogniw e-prowadnika co 1,000 do 2,000 mm montowane są specjalne elementy ślizgowe. Te elementy ślizgowe przypominają miecze boczne stosowane w żaglówkach. Przy natrafieniu na mieliznę miecze boczne obracają się wokół osi i unoszą się, co pozwala na dalszą podróż. Podobnie elementy ślizgowe w systemie AUTOGLIDE obracają się w górę i w dół, każdy zgodnie ze swoim położeniem w dolnym lub górnym odcinku prowadnika. Zapewniają dokładne prowadzenie boczne, a dzięki temu płynny ślizg e-prowadnika.
Elementy ślizgowe są montowane co dwudzieste ogniwo od stałego końca e-prowadnika. Ogniwo prowadnika zmontowane.
Punkt poboru = koniec przesuwu
Długość prowadnika = S + K
Liczba elementów ślizgowych
= (długość prowadnika [m] - 4 m)/0,92 m
Uwaga: do zewnętrznej szerokości prowadnika należy dodać 31 mm ze względu na szerokość dwóch elementów ślizgowych!