iglidur® A200, łożysko kołnierzowe, system imperialny — A200FI

Zgodne z wymogami FDA, do niskich prędkości

iglidur® A200, łożysko kołnierzowe, system imperialny — A200FI
iglidur® A200, łożysko kołnierzowe, system imperialny — A200FI drawing
1 od 2
iglidur® A200, łożysko kołnierzowe, system imperialny — A200FI
iglidur® A200, łożysko kołnierzowe, system imperialny — A200FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: AFI-0204-04
  • Materiał: iglidur® A200
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • d3 0.36 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.047 in
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Niezwykle odporne na nacisk krawędziowy
  • Odporne na wstrząsy i uderzenia
  • Odporne na brud i pył
  • Zgodny z wymogami FDA
  • Zgodny z normą EU10/2011
iglidur® A200 | Zgodny z wymogami FDA do zastosowań przy niskich prędkościach
Łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur® A200 nadają się do stosowania w bezpośrednim kontakcie z żywnością. Stanowią one idealne rozwiązanie dla punktów łożysk w maszynach przeznaczonych dla przemysłu spożywczego, produkcji sprzętu medycznego, małych urządzeń gospodarstwa domowego itp. Ponieważ w celu zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi żywności konieczne było zrezygnowanie z dodawania smarów stałych, iglidur® A200 został specjalnie zaprojektowany z myślą o odporności na ścieranie. Ponadto iglidur® A200 wyróżnia się odpornością na gromadzenie się zanieczyszczeń oraz cichą pracą.

Typowe zastosowania

Przemysł spożywczy

Więcej zastosowań znajdziesz tutaj:
Rozwiązania przemysłowe

 
Kiedy stosować?
  • Odpowiednie do kontaktu z żywnością
  • Gdy wymagany jest niski poziom hałasu
  • Gdy brud osadza się na elementach maszyny
  • Gdy niezbędna jest zgodność z wymogami FDA
Kiedy nie stosować?
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt

Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania

Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa