1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: A500FI-0203-03
- Materiał: iglidur® A500
- Kształt: Łożyska kołnierzowe
- Wymiary:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Bardzo niska absorpcja wilgoci
- Dobra odporność na zużycie pod wodą
- Bardzo wysoka odporność na media
- Odporne na nacisk krawędziowy
- Odporne na wstrząsy i uderzenia
- Odporne na wysokie obciążenia (>60 N/mm²)
- Zgodny z wymogami FDA
- Zgodność z normą UE 10/2011
iglidur® A500 | Wytrzymałe łożysko ślizgowe do pracy w wyższych temperaturach w branży spożywczej
Łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur® A500 posiadają dopuszczenie do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Charakteryzują się wyjątkowo dobrą odpornością chemiczną i idealnie nadają się do najbardziej wymagających zastosowań w maszynach dla przemysłu spożywczego. Chociaż iglidur® A500 jest materiałem bardzo miękkim, charakteryzuje się również doskonałą wytrzymałością na ściskanie, nawet w wysokich temperaturach.
Typowe zastosowania
Przemysł napojów
Przemysł spożywczy
Technologia medyczna
Więcej zastosowań znajdziesz tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w obudowę. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
Łożyska ślizgowe wykonane z materiału iglidur® A500 posiadają dopuszczenie do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Charakteryzują się wyjątkowo dobrą odpornością chemiczną i idealnie nadają się do najbardziej wymagających zastosowań w maszynach dla przemysłu spożywczego. Chociaż iglidur® A500 jest materiałem bardzo miękkim, charakteryzuje się również doskonałą wytrzymałością na ściskanie, nawet w wysokich temperaturach.
Typowe zastosowania
Przemysł napojów
Przemysł spożywczy
Technologia medyczna
Więcej zastosowań znajdziesz tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w obudowę. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
Nie masz pewności, czy pasuje?