Przewód serwo chainflex® CF21.UL

CF21.07.05.02.01.UL product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana pod ciśnieniem, odporna na działanie oleju mieszanka PVC 2. Pleciony ekran miedziany o wysokiej wytrzymałości na zginanie 3. Wytłaczany z wypełnieniem międzyżyłowym 4. Ekran wokół wszystkich par w postaci oplotu miedzianego o wysokiej wytrzymałości na zginanie 5. Żyły zasilające wraz z elementami sterowniczymi plecione dookoła żyły o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 6. Specjalny przewodnik o wysokiej wytrzymałości na zginanie
igus-icon-lupe
1 od 2
CF21.07.05.02.01.UL product image
1. Wytłaczana pod ciśnieniem, odporna na działanie oleju mieszanka PVC 2. Pleciony ekran miedziany o wysokiej wytrzymałości na zginanie 3. Wytłaczany z wypełnieniem międzyżyłowym 4. Ekran wokół wszystkich par w postaci oplotu miedzianego o wysokiej wytrzymałości na zginanie 5. Żyły zasilające wraz z elementami sterowniczymi plecione dookoła żyły o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 6. Specjalny przewodnik o wysokiej wytrzymałości na zginanie
  • Do bardzo wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny: PVC
  • Olejoodporny zgodnie z DIN EN 50363-4-1
  • Bez silikonu
  • Nie podtrzymujące palenia
  • Ekran ogólny
  • CFRIP®
  • Klasa chainflex®: 5.5.2.1
igus-icon-lieferzeitCF21.07.05.02.01.UL
(4G0,75+(2x0,5)C)C

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa