Przewód silnikowy chainflex® CF885.PE, przewód śruby pociągowej/jednożyłowy

  • Wymagania: Do połączeń elastycznych
  • Płaszcz zewnętrzny: PVC
  • Nie rozprzestrzenia płomienia
  • Nie zawiera silikonu
  • Odpornośc na oleje: Brak odporności na olej
  • Klasa chainflex®: 3.1.1.1
Opis produktu
Przewód silnikowy chainflex® CF885.PE, przewód śruby pociągowej/jednożyłowy
 
Typowe obszary zastosowań
  • Do połączeń elastycznych
  • Bez wpływu oleju
  • Szczególnie do zastosowań wewnątrz pomieszczeń
  • Szczególnie dla długości przesuwu przy montażu samonośnym do 10 m
  • Maszyny do obróbki drewna/kamienia, przemysł opakowań, sys. zasilające, sys. manipulacyjne, urządzenia regulacyjne

Gwarantowana żywotność zgodnie z warunkami gwarancji
Dodatkowe informacje: chainflex® Gwarancja
Podwójne cykle gięcia*   1 mln3 mln5 mln
Temperatura,v maks. [m/s]a maks.Droga przesuwuR min. [Faktor x d]R min. [Faktor x d]R min. [Faktor x d]
od/do [°C]samonośne[m/s2][m]   
+5 / +15   17.518.519.5
+15 / +60320≤ 10151617
+60 / +70   17.518.519.5
* Możliwa większa liczba podwójnych cykli ruchu – proszę zapytać o indywidualne obliczenia.
Certyfikaty oraz normy
Nie rozprzestrzenia płomienia
Zgodnie z normą IEC 60332-1-2, CEI 20, FT-1 Nie zawiera silikonu
Bez silikonu, który może zakłócić lakierowanie (w oparciu o PV 3.10.7 – stan z 1992). EAC
Certyfikat TC RU C-DE. ME77.B.01561 CTP
Certyfikat C-DE. PB49.B.00450 UL/CSA AWM
Styl 10107, 600 V, 80 °C
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
Terminy "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igutex", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur" i "xiros" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® GmbH w Republice Federalnej Niemiec oraz, w stosownych przypadkach, w niektórych innych krajach.

igus® GmbH podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® GmbH.