Ze względu na dużą ilość zamówień, czas dostawy poszczególnych produktów może być dłuższy o 10-15 dni roboczych od podanego. Prosimy o zapoznanie się z naszym potwierdzeniem zamówienia w celu uzyskania konkretnej daty dostawy. W przypadku pilnych, krótkoterminowych potrzeb prosimy o kontakt osobisty, abyśmy mogli zrealizować niezbędny dla Państwa czas dostawy. Osobę kontaktową znajdą Państwo w górnej części menu pod "Moja osoba do kontaktu", obok wyboru języka/kraju lub tutaj.
Podwójne cykle gięcia* | 5 mln | 7,5 mln | 10 mln | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v maks. [m/s] | a maks. | Droga przesuwu | R min. [współczynnik x średnica] | R min. [współczynnik x średnica] | R min. [współczynnik x średnica] | |
od/do [°C] | samonośne | ślizgowe | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
Do zastosowań o bardzo wysokiej wytrzymałości, płaszcz zewnętrzny z TPE, odporny na oleje i oleje organiczne, niepodtrzymujący palenia, odporny na hydrolizę i drobnoustroje
Do średnio wymagających zastosowań, płaszcz zewnętrzny z PUR, z ekranowaniem, odporny na oleje i ciecze chłodzące, wytrzymały na nacięcia, nie zawiera PVC i halogenów, niepodtrzymujący palenia, odporny na hydrolizę i drobnoustroje
Do naprężeń skręcających, płaszcz zewnętrzny TPE, z ekranowaniem, odporność na działanie oleju i olejów organicznych, nie zawiera PVC, odporny na promienie UV, niepodtrzymujący palenia, odporność na hydrolizę i drobnoustroje
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h