Ze względu na dużą ilość zamówień, czas dostawy poszczególnych produktów może być dłuższy o 10-15 dni roboczych od podanego. Prosimy o zapoznanie się z naszym potwierdzeniem zamówienia w celu uzyskania konkretnej daty dostawy. W przypadku pilnych, krótkoterminowych potrzeb prosimy o kontakt osobisty, abyśmy mogli zrealizować niezbędny dla Państwa czas dostawy. Osobę kontaktową znajdą Państwo w górnej części menu pod "Moja osoba do kontaktu", obok wyboru języka/kraju lub tutaj.
Podwójne cykle gięcia* | 1 mln | 3 mln | 5 mln | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v maks. [m/s] | a. maks. | Droga przesuwu | R min. | R min. | R min. |
od/do [°C] | samonośne | [m/s2] | [m] | [współczynnik x średnica] | [współczynnik x średnica] | [współczynnik x średnica] |
+5 / +15 | 17.5 | 18,5 | 19,5 | |||
+15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
+60 / +70 | 17.5 | 18,5 | 19,5 |
W celu zapewnienia odpowiedniej elastyczności, płaszcz zewnętrzny z iguPUR, , z ekranowaniem, odporny na oleje, niepodtrzymujący palenia
Do naprężeń skręcających, płaszcz zewnętrzny PUR, z ekranowaniem, odporność na działanie oleju i cieczy chłodzących, odporność na nacięcia, niepodtrzymujący palenia, odporność na hydrolizę i drobnoustroje
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h