igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 od 2
- Do zastosowań wiążących się ze zginaniem
- Płaszcz zewnętrzny z PVC
- Brak olejoodporności
- Bez silikonu
- Nie podtrzymujące palenia
- Ekran ogólny
- Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeit-dotCF884.009
(4x(2x0,25)+2x0,5)C
Typowe obszary zastosowania
| Podwójne cykle* | 1 milion | 3 miliony | 5 mln |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| od/do [°C] | [Współczynnik x d] | [Współczynnik x d] | [Współczynnik x d] |
| +5 / +15 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
| +15 / +60 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem