Podwójne cykle gięcia* | 5 mln | 7.5 mln | 10 mln | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | v maks. [m/s] | a maks. | Droga przesuwu | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | R min. [Faktor x d] | |
od/do [°C] | samonośne | ślizgowe | [m/s2] | [m] | |||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +80 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
+80 / +90 | 10 | 11 | 12 |
Do naprężeń skręcających, płaszcz zewnętrzny PUR, z ekranowaniem, odporność na działanie oleju i cieczy chłodzących, odporność na nacięcia, niepodtrzymujący palenia, odporność na hydrolizę i drobnoustroje, nie zawiera PVC i halogenów
Do bardzo wymagających zastosowań, płaszcz zewnętrzny z PUR, odporny na oleje i ciecze chłodzące, wytrzymały na nacięcia, nie zawiera PVC i halogenów, niepodtrzymujący palenia, odporny na hydrolizę i drobnoustroje
Od poniedzialku do piatku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h