Prowadnica liniowa drylin® T
Nowa generacja wysokowydajnych i wytrzymałych prowadnic liniowych drylin® T jest wyposażona w elementy ślizgowe wykonane z materiału iglidur® J200. Ich prosta konstrukcja z elementami łożyskowymi wykonanymi z wysokowydajnych polimerów sprawia, że są one odporne na wstrząsy i charakteryzują się długą wytrzymałością.
- 50% dłuższa żywotność w porównaniu z materiałem iglidur® J
- Wytrzymałe i pewnie trzymające elementy łożyskowe wykonane z materiału iglidur® J200
- Regulowany luz łożyska
- Wymiary prowadnic i wózków są identyczne jak prowadnic z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją kulek
- Możliwość zastosowania z szynami serii TS-01
Typowe obszary zastosowania:
Obrabiarki,
Przemysł drzewny, Transport
Dlaczego zastosowaliśmy tworzywo sztuczne zamiast metalu w prowadnicach liniowych T?
Wysokowydajne polimery sprawiają, że technologia liniowa drylin® jest jeszcze bardziej wytrzymałaElementy ślizgowe z wysokowydajnych polimerów sprawiają, że technologia liniowa drylin® jest wyjątkowo odporna na zużycie i wytrzymała — nawet wtedy, gdy jest narażona na wysokie obciążenia mechaniczne.
Długa żywotność, pomimo narażenia na znaczne ilości brudu.W przeciwieństwie do prowadnic z łożyskami kulkowymi z recyrkulacją kulek, technologia liniowa drylin® wykorzystuje elementy ślizgowe wykonane z wysokowydajnych polimerów zapobiegających przywieraniu brudu i pyłu.
Bez korozji, bez smarowaniaMateriały użyte do produkcji prowadnic liniowych drylin® są wysoce odporne na różne płyny i zostały przetestowane pod kątem stosowania pod wodą.
Oszczędność do 75% masy dzięki technologii liniowej drylin®Tradycyjne prowadnice łożysk kulkowych z recyrkulacją kulek są wykonane z metalu, podczas gdy w technologii liniowej drylin® stosowane są lekkie, wysokowydajne polimery.
Elementy ślizgowe z polimeru sprawiają, że praca jest cztery razy bardziej cichaDzięki elementom ślizgowym z wysokowydajnych polimerów, produkty drylin® mają z reguły poziom hałasu wynoszący 20 dB i są dzięki temu około 4 razy bardziej ciche niż tradycyjne łożyska wykonane z metalu.
Bezsmarowa technologia liniowa dla higienicznych środowiskBezsmarowe elementy ślizgowe oraz łożysko liniowe z wysokowydajnych polimerów sprawiają, że technologia liniowa drylin® jest odpowiednia dla czystych i higienicznych aplikacji.
Więcej informacji znajdziesz w sekcji
„Systemy prowadnic z szyną T”