igus-icon-lupe
- Do najbardziej wymagających zastosowań
- Płaszcz zewnętrzny: TPE
- Odporne na chłodziwo
- Elastyczność w niskich temperaturach
- Odporność na działanie hydrolizy i drobnoustrojów
- Nie zawierające halogenu
- Bez silikonu
- Odporność na UV
- Nie zawierają PVC
- Olejoodporne zgodnie z normą DIN EN 60811-40, odporne na oleje organiczne zgodnie z VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB firmy DEA
- CFRIP®
- Klasa chainflex®: 7.6.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT90478774
8 pinów
Gniazdo M12, kodowanie A
koniec otwarty
igus-icon-infoigus® Sp. z o.o. określa długość przewodu jako całkowitą długość wraz ze złączami lub otwartymi wiązkami kablowymi.

 (1).jpg)