Serwoprzewód chainflex® CF29.D

CF29.15.15.02.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Wytłaczana pod ciśnieniem, odporna na działanie oleju mieszanka TPE 2. Pleciony ekran miedziany o wysokiej wytrzymałości na zginanie 3. Wytłaczany z wypełnieniem międzyżyłowym 4. Ekran wokół wszystkich par w postaci oplotu miedzianego o wysokiej wytrzymałości na zginanie 5. Żyły zasilające wraz z elementami sterowniczymi plecione dookoła żyły o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 6. Specjalny przewodnik o wysokiej wytrzymałości na zginanie
igus-icon-lupe
1 od 2
CF29.15.15.02.01.D product image
1. Wytłaczana pod ciśnieniem, odporna na działanie oleju mieszanka TPE 2. Pleciony ekran miedziany o wysokiej wytrzymałości na zginanie 3. Wytłaczany z wypełnieniem międzyżyłowym 4. Ekran wokół wszystkich par w postaci oplotu miedzianego o wysokiej wytrzymałości na zginanie 5. Żyły zasilające wraz z elementami sterowniczymi plecione dookoła żyły o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie 6. Specjalny przewodnik o wysokiej wytrzymałości na zginanie
  • Do najbardziej wymagających zastosowań
  • Płaszcz zewnętrzny z TPE
  • Odporne na oleje (w oparciu o DIN EN 60811-404), odporne na oleje biologiczne (w oparciu o VDMA 24568 z Plantocut 8 S-MB przetestowane przez DEA)
  • Nie zawierające halogenu
  • Bez silikonu
  • Ekran ogólny
  • Nie zawierają PVC
  • Gwarancja do 4 lat
igus-icon-lieferzeitCF29.15.15.02.01.D
(4G1,5+(2x1,5)C)C

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa